Inneneck, LFG 80150, GFK, grau R7871GRAU

EAN-Nr.
4012740892346
E-nr.
127 352 732
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
V2

Bestellhinweis: Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.


Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Monta­geart
    Geschraubt
Ausfüh­rung
  • Anti­bak­te­ri­elle Behand­lung
    Nein
Kompa­ti­bi­lität
  • Produkt­kom­pa­ti­bi­lität
    LFG
Abmes­sungen
  • Kanal­höhe
    80 mm
  • Länge
    250 mm
  • Kanal­breite
    150 mm
Deckel, Tür
  • Ober­teil mit Dichtlippe
    -
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Glas­fa­ser­ver­stärkter Kunst­stoff
Montage
  • Boden­lo­chungen
    Mit Boden­lo­chung
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive RoHs
    frei­wil­lige über­ein­stim­mung
Sicher­heit
  • Halo­gen­frei
    Ja
Tempe­ratur
  • Umge­bungs­tem­pe­ratur
    -80…130 °C
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.