The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Signalkontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V
MZ202
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue
230 / 415 V
-
Versorgungsspannungsart
AC
-
Isolationsspannung
4000 V
-
Max. Betriebsspannung
240 V
-
Betriebsspannung bei Dauerbetrieb
12 / 250 V
-
Strombelastbarkeit bei AC1
6 A
-
-
Imin = f (U = 12 V DC)
0.3 A
-
Imin = f (U = 230 V DC)
0.6 A
-
Imin = f (U = 400 V AC)
3 A
-
Tiefe installiertes Produkt
68 mm
-
Breite installiertes Produkt
9 mm
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom
0.2 W
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele
6000
-
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele
12000
-
-
Werkseitig angebaut
Nein
-
Anschlussart
Schraubtechnik
-
Anzahl Öffnerkontakte
1
-
Anzahl Schließerkontakte
1
-
-
Betriebstemperatur
-25…60 °C
-
Luftfeuchtigkeitsschutz
95% / 80°C
-
Lager-/Transporttemperatur
-40…80 °C
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.