Außeneck schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFH 60x90mm lichtgrau M66727035

EAN-Nr.
4012740325325
E-nr.
127 385 742
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
V2
Preis*
CHF 52.10
/ Stück *

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Monta­geart
    Durch Ober­teil
Ausfüh­rung
  • Anti­bak­te­ri­elle Behand­lung
    Nein
Konnek­ti­vität
  • Kana­l­ver­bin­dung
    keine Kupp­lung
Abmes­sungen
  • Kanal­höhe
    60 mm
  • Kanal­breite
    90 mm
  • Maß a
    70 mm
Deckel, Tür
  • Ober­teil mit Dichtlippe
    -
Werk­stoff
  • Farbe
    licht­grau
  • RAL Farbe
    RAL 7035 - Licht­grau
  • Werk­stoff
    ABS
  • Werk­stoff­gruppe
    Kunst­stoff
  • Ober­fläche
    unbe­han­delt
Montage
  • Boden­lo­chungen
    Ohne Boden­lo­chung
Einstel­lungen
  • Winkel­be­reich
    90 °
Zubehör
  • Form­tei­l­aus­füh­rung
    Hauben­form­teil
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive RoHs
    frei­wil­lige über­ein­stim­mung
Sicher­heit
  • Halo­gen­frei
    Ja
  • Schlag­fes­tig­keit
    IK07
Verwen­dung Bedin­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5…90 °C
Tempe­ratur
  • Umge­bungs­tem­pe­ratur
    -30…90 °C

Downloads

  • Produktbild

    Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).

    Bild M66727035 | Hager Schweiz

    Produktbild M66727035

  • Konformitätserklärung

    Bild EU-Konformitätserklärung für M66727035 | Hager Schweiz

    EU-Konformitätserklärung für M66727035

    Declaration

    PDF
    41 KB
  • RoHS Report

    Bild Schadstoff-Richtlinien für M66727035 | Hager Schweiz

    Schadstoff-Richtlinien für M66727035

    PDF
    33 KB
    Bild Schadstoff-Richtlinien für M66727035 | Hager Schweiz

    Schadstoff-Richtlinien für M66727035

    PDF
    32 KB
Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.