Leitungsführungskanal aus PC/ABS halogenfrei LFH 60x90mm reinweiß LFH6009009010

EAN-Nr.
4012740860413
E-nr.
127 325 722
VPE
16 MTRs
Rabattgruppe
V2

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.


Technische Merkmale

Ausfüh­rung
  • Anti­bak­te­ri­elle Behand­lung
    Nein
Konnek­ti­vität
  • Kana­l­ver­bin­dung
    Vormon­tierte Kupp­lungen
Abmes­sungen
  • Kanal­höhe
    60 mm
  • Länge
    2000 mm
  • Kanal­breite
    90 mm
  • Abstand Boden­lo­chung in Kanal­rich­tung
    125 mm
  • Abstand Boden­lo­chung quer zur Kanal­rich­tung
    40 mm
Kapa­zität
  • Max. Leitungs­be­le­gung Ø 11 mm – Füll­grad 0.5
    18
Deckel, Tür
  • Decke­l­aus­füh­rung
    lose
Werk­stoff
  • Farbe
    rein­weiß
  • Werk­stoff­gruppe
    Kunst­stoff
  • Ober­fläche
    unbe­han­delt
  • Trans­pa­rent
    Nein
Kabel
  • Lich­ter/in­nerer Quer­schnitt
    4360 mm²
Ausstat­tung
  • Anzahl der festen Trenn­wände
    0
  • Anzahl steck­bare Trenn­wände
    1
  • Kammeran­zahl
    1
  • Klam­mern pro Meter
    2
Normen
  • Zulas­sungen
    EN50085-2-1
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive RoHs
    frei­wil­lige über­ein­stim­mung
Sicher­heit
  • REACH konform
    Ja
  • RoHS konform
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Ja
  • Schlag­fes­tig­keit
    IK07
Verwen­dung Bedin­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5…90 °C
Tempe­ratur
  • Umge­bungs­tem­pe­ratur
    -30…90 °C
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.