Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFH 40x60mm reinweiß LFF400649010
EAN-Nr.
4012740899451
E-nr.
127 350 322
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
V2
Technische Merkmale
Architektur
-
MontageartGeclipst
Ausführung
-
Antibakterielle BehandlungNein
Konnektivität
-
Kanalverbindungkeine Kupplung
Abmessungen
-
Kanalhöhe40 mm
-
Kanalbreite57 mm
-
Maß a115 mm
Deckel, Tür
-
Oberteil mit Dichtlippenein
Werkstoff
-
Farbereinweiß
-
RAL FarbeRAL 9010 - Reinweiß
-
WerkstoffABS
-
WerkstoffgruppeKunststoff
-
Oberflächeunbehandelt
Montage
-
BodenlochungenOhne Bodenlochung
Einstellungen
-
Winkelbereich83 / 97 °
Zubehör
-
FormteilausführungHaubenformteil
Normen
-
ZulassungenEN50085-2-1
-
Europäische Direktive RoHsfreiwillige übereinstimmung
Sicherheit
-
HalogenfreiJa
-
SchlagfestigkeitIK07
Verwendung Bedingungen
-
Betriebstemperatur-5…90 °C
Temperatur
-
Umgebungstemperatur-5…60 °C
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
-
Produktlizenz
-
Konformitätserklärung
-
RoHS Report
Mehr Downloads
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com