Bestellhinweis: Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Leitungsauslass mit Flachketten-Anbindung Spannbereich <20mm aus PA lichtgrau LAFKK207035
EAN-Nr.
4012002248515
E-nr.
154 757 342
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
V1
Technische Merkmale
Ausführung
-
Ausführungrund
Abmessungen
-
Einbaudurchmesser111 mm
Deckel, Tür
-
Deckelausführungohne
Werkstoff
-
Farbelichtgrau
-
RAL FarbeRAL 7035 - Lichtgrau
-
WerkstoffPolyamid (PA)
-
WerkstoffgruppeKunststoff
Normen
-
Europäische Direktive RoHsfreiwillige übereinstimmung
Sicherheit
-
HalogenfreiJa
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
-
Montageanleitung
-
Handbuch
Mehr Downloads
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com