The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
SLS-Schalter 3+N phasig E-32A, für Hutschiene
HTN632E
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Neutralleiterposition
rechts
-
-
-
Auslösercharakteristik
E
-
Mitschaltender Neutralleiter
Ja
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue
230 / 400 V
-
-
Isolationsspannung
690 V
-
Stoßspannungsfestigkeit
6000 V
-
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics AC nach IEC 60898-1
12.5 kA
-
Einstellung des thermischen Auslösers in AC
1.05 / 1.2 In
-
Magnetischer Einstellstrom
5 / 6.25 In
-
Ausschaltvermögen Icn bei 400V AC nach IEC 60898-1
25 kA
-
Nennstrom bei -25° C
41.8 A
-
Nennstrom bei -20° C
41 A
-
Nennstrom bei -15° C
40.2 A
-
Nennstrom bei -10° C
39.4 A
-
Nennstrom bei -5° C
38.5 A
-
Tiefe installiertes Produkt
85 mm
-
Höhe installiertes Produkt
110 mm
-
Breite installiertes Produkt
108 mm
-
Maximale Verlustleistung pro Pol nach Produktnorm
8 W
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom
13.8 W
-
Verlustleistung pro Pol
4.6 W
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele
1500
-
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele
10000
-
-
Montageart
DIN-Schiene (REG)
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter
1,5 - 35mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter
1,5 - 50mm²
-
Standardtext
DIN VDE 0641-21
-
-
Europäische Direktive WEEE
nicht betroffen
-
Betriebstemperatur
-25…55 °C
-
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664 / IEC 60947-2
3
-
-
Luftfeuchtigkeitsschutz
90% / 20°C - 50% / 40°C
-
Lager-/Transporttemperatur
-25…80 °C
-
Eichungstemperatur
30 °C
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.