SLS-Schalter 3+N phasig E-20A, für Hutschiene HTN620E

EAN-Nr.
3250613303402
E-nr.
807 720 104
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
M4
CHF 390.00
/ Stück *

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Neutral­lei­ter­po­si­tion
    rechts
  • Polan­zahl
    4 P
  • Auslö­ser­cha­rak­te­ristik
    E
Funk­tion
  • Mitschal­tender Neutral­leiter
    Ja
Ausfüh­rung
  • Anzahl Module
    6
Elek­tri­sche Haupt­merk­male
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    230 / 400 V
  • Frequenz
    50/60 Hz
Span­nung
  • Isola­ti­onss­pan­nung
    690 V
  • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit
    6000 V
Strom
  • Nenn­strom
    20 A
  • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics AC nach IEC 60898-1
    12.5 kA
  • Einstel­lung des ther­mi­schen Auslö­sers in AC
    1.05 / 1.2 In
  • Magne­ti­scher Einstell­strom
    5 / 6.25 In
  • Ausschalt­ver­mögen Icn bei 400V AC nach IEC 60898-1
    25 kA
Strom / Tempe­ratur
  • Nenn­strom bei -25° C
    31.1 A
  • Nenn­strom bei -20° C
    30.3 A
  • Nenn­strom bei -15° C
    29.4 A
  • Nenn­strom bei -10° C
    28.5 A
  • Nenn­strom bei -5° C
    27.6 A
Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    85 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    110 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    108 mm
Leis­tung
  • Maxi­male Verlust­leis­tung pro Pol nach Produkt­norm
    6.5 W
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    10.2 W
  • Verlust­leis­tung pro Pol
    3.4 W
Ausdauer
  • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schalt­spiele
    1500
  • Gerä­te­le­bens­dauer mecha­ni­sche Schalt­spiele
    10000
Montage
  • Dreh­mo­ment
    4Nm
Normen
  • Stan­dard­text
    DIN VDE 0641-21
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP20
  • REACH konform
    Nein
  • RoHS konform
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Nein
Verwen­dung Bedin­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -25…55 °C
  • Grad der Verun­rei­ni­gung nach IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Höhe über N.N.
    2000 m
  • Luft­feuch­tig­keits­schutz
    90% / 20°C - 50% / 40°C
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -25…80 °C
Tempe­ratur
  • Eichungs­tem­pe­ratur
    30 °C
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.