GTVDM224

Montageplatte f. Geräteträger GTVD200/300 Datenmodul 4-fach LWL 9,7x26mm
Best-Nr.
GTVDM224
EAN-Nr.
4012002247143
VPE
1 St.
Rabattgruppe
V1
Preis*
1.90 CHF / St. *

Technische Merkmale

  • Kompatibilität
    • Format Geräteeinbaumöglichkeit
      • Datenmodule
  • Werkstoff
    • Farbe
      • aluminium
    • Werkstoff
      • Aluminium
    • Werkstoffgruppe
      • Metall
  • Montage
    • Befestigungsart
      • rasten
  • Ausstattung
    • Anzahl der CEE-/Perilex-Öffnungen
      • 0
    • Anzahl der dreifachen Öffnungen
      • 0
    • Anzahl der einfachen Öffnungen
      • 4
    • Anzahl der ovalen Öffnungen
      • 0
    • Anzahl der quadratischen Öffnungen
      • 0
    • Anzahl der runden Öffnungen
      • 0
    • Anzahl der zweifachen Öffnungen
      • 0
  • Normen
    • Europäische Direktive RoHs
      • freiwillige übereinstimmung
  • Software
    • Anwendung
      • Gerätebecher
  • Sicherheit
    • Halogenfrei
      • Ja

Downloads

Produktbild

Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).

  • Produktbild für GTVDM224

  • Normen & Umweltinformationen

  • EU-Konformitätserklärung für GTVDM224

    PDF
    42 KB
  • EU-Konformitätserklärung für GTVDM224

    PDF
    47 KB
  • Kataloge

  • Katalog 2 - Leitungsführung tehalit

    PDF
    74 MB
Weitere Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.