Tür, univers, rechts, geschlitzt, m.90SL, RAL 9010 für Schrank IP3X 650x550mm FZ006NV

EAN-Nr.
3250612777303
E-nr.
822 940 054
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F3
CHF 111.00
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    12 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    619 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    519 mm
Deckel, Tür
  • Türsch­lies­sungstyp
    Klapp­griff mit Vorreiber und Stan­gen­ver­schluß
  • Anzahl der Schlösser
    1
  • Türtyp für Schalt­schrank
    Anschlagtür
  • Trans­pa­renter Deckel/Tür
    Nein
Werk­stoff
  • Farbe
    weiß
  • Farbe
    weiß
  • RAL Farbe
    RAL 9010 - Rein­weiß
Ausstat­tung
  • Anzahl Felder
    2
  • Anzahl Schlüssel
    1
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    nicht betroffen
Sicher­heit
  • REACH konform
    Nein
  • RoHS konform
    Ja
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.