Tür, univers, rechts, geschlitzt, m.90SL, RAL 9010 für Schrank IP3X 650x300mm FZ005NV

EAN-Nr.
3250612777396
E-nr.
822 994 154
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F3
Preis*
CHF 102.50
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    12 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    619 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    269 mm
Deckel, Tür
  • Anzahl der Schlösser
    1
  • Türtyp für Schalt­schrank
    Anschlagtür
  • Trans­pa­renter Deckel/Tür
    Nein
Werk­stoff
  • Farbe
    weiß
  • Farbe
    weiß
  • RAL Farbe
    RAL 9010 - Rein­weiß
  • Werk­stoff
    Stahl­blech
  • Ober­fläche
    unbe­han­delt
Ausstat­tung
  • Anzahl Felder
    1
  • Anzahl Schlüssel
    1
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    nicht betroffen
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP3X

Downloads

  • Produktbild

    Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).

    Bild FZ005NV | Hager Schweiz

    Produktbild FZ005NV

  • Bedienungsanleitung

    Bild Bedienungsanleitung für FZ005NV | Hager Schweiz

    Bedienungsanleitung für FZ005NV

    Montageanleitung 6le003423 für FZ598

    PDF
    756 KB
  • Handbuch

    Bild Handbuch für FZ005NV | Hager Schweiz

    Handbuch für FZ005NV

    Handbuch univers FWB (DE, 2023-01)

    PDF
    23 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild EU-Konformitätserklärung für FZ005NV | Hager Schweiz

    EU-Konformitätserklärung für FZ005NV

    PDF
    332 KB
  • RoHS Report

    Bild Schadstoff-Richtlinien für FZ005NV | Hager Schweiz

    Schadstoff-Richtlinien für FZ005NV

    PDF
    33 KB
    Bild Schadstoff-Richtlinien für FZ005NV | Hager Schweiz

    Schadstoff-Richtlinien für FZ005NV

    PDF
    33 KB
Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.