Leitungsführungskanal mit Geräte/Trennwandeinbauoption PVC FB 60x150mm reinweiß FB6015009010

EAN-Nr.
4012740337472
E-nr.
127 500 222
VPE
8 MTRs
Rabattgruppe
V2

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.


Technische Merkmale

Ausfüh­rung
  • Anti­bak­te­ri­elle Behand­lung
    Nein
Kompa­ti­bi­lität
  • Format Gerä­te­ein­bau­mög­lich­keit
    Stan­dard 60mm, CEE, Auto­ma­ten­einbau
Konnek­ti­vität
  • Kana­l­ver­bin­dung
    keine Kupp­lung
Abmes­sungen
  • Kanal­höhe
    61 mm
  • Länge
    2000 mm
  • Kanal­breite
    150 mm
Kapa­zität
  • Max. Leitungs­be­le­gung Ø 11 mm – Füll­grad 0.5
    31
  • Max. Leitungs­be­le­gung Ø 11 mm – Füll­grad 0.5 mit/ohne Gerä­te­einbau
    31
Deckel, Tür
  • Monta­geart der Ober­teile
    Über­grei­fend
  • Decke­l­aus­füh­rung
    lose
  • OT-Breite
    150 mm
  • Anzahl der einsetz­baren Ober­teile
    1
Werk­stoff
  • RAL Farbe
    RAL 9010 - Rein­weiß
  • Werk­stoff­gruppe
    Kunst­stoff
  • Ober­fläche
    unbe­han­delt
  • Trans­pa­rent
    Nein
Montage
  • Boden­lo­chungen
    Mit Boden­lo­chung
Kabel
  • Lich­ter/in­nerer Quer­schnitt
    7270 mm²
Ausstat­tung
  • Anzahl der festen Trenn­wände
    0
  • Anzahl steck­bare Trenn­wände
    3
  • Kammeran­zahl
    1 / 4
  • Klam­mern pro Meter
    2
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive RoHs
    frei­wil­lige über­ein­stim­mung
Sicher­heit
  • REACH konform
    Nein
  • RoHS konform
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Nein
Verwen­dung Bedin­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5…60 °C
Tempe­ratur
  • Umge­bungs­tem­pe­ratur
    -5…65 °C
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.