Hilfskontakt 2S+2Ö zu EV007…EV038, EVN022…EVN045, EVL014…EVL027 EVA002

EAN-Nr.
3250612232000
E-nr.
507 492 254
VPE
5 PCEs
Rabattgruppe
31
Preis*
CHF 15.35
/ Stück *

Technische Merkmale

Elek­tri­sche Haupt­merk­male
  • Versor­gungs­span­nungsart
    AC/DC
Span­nung
  • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit
    6000 V AC
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue AC für Hilf­s­chalter
    500 V
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue DC für Hilf­s­chalter
    250 V
Strom
  • Nenn­strom
    15 A
  • Ther­mi­scher Nenn­strom außer­halb Gehäuse
    16 A
  • Strom­belast­bar­keit Ie bei 110V DC L/R 15ms IEC 60947-5
    3 A
  • Strom­belast­bar­keit Ie bei 220V DC L/R 15ms IEC 60947-5
    1 A
  • Strom­belast­bar­keit Ie bei 24V DC L/R 15ms IEC 60947-5
    10 A
  • Strom­belast­bar­keit für Hilf­s­chalter Ie bei 230V AC15
    6 A
  • Strom­belast­bar­keit für Hilf­s­chalter Ie bei 400V AC15
    4 A
  • Strom­belast­bar­keit für Hilf­s­chalter Ie bei 250V DC13
    1 A
Elek­tri­sche Spezi­fi­ka­ti­onen
  • Nomi­nale Dreh­mo­ment der Steu­e­rung und Hilfs­kon­takt Kreis
    1.2 Nm
Ausdauer
  • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schalt­spiele
    13000000
Anschluss
  • Anschluss­quer. flexibel Kabel mit Aderend­hülse für Steu­e­rung und Hilfs­kon­takt
    1x (0.75 - 2.5) mm² / 2x (0.75 - 2.5) mm²
  • Max. Anschluss­quer­schnitt (Starr) für Steu­e­rung und Signal Kontakt
    1x (0.75 - 2.5) mm² / 2x (0.75 - 2.5) mm²
  • Abiso­lier­länge Steu­e­rung und Hilfs­kon­takt Anschlussen
    10 mm
  • Anschlussart
    Schraub­technik
Ausstat­tung
  • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Öffner
    2
  • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Schließer
    2
  • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Wechsler
    0
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive RoHs
    frei­wil­lige über­ein­stim­mung
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    betroffen
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP20
Verwen­dung Bedin­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -25…60 °C
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -40…80 °C

Downloads

  • Produktbild

    Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).

    Bild EVA002 | Hager Schweiz

    Produktbild EVA002

  • Technik-Broschüren

    Bild Broschüre für Leistungsschützer / Motorschutzschalter (DE, 2021-11) | Hager Schweiz

    Broschüre für Leistungsschützer / Motorschutzschalter (DE, 2021-11)

    PDF
    28 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild EU-Konformitätserklärung für EVA002 | Hager Schweiz

    EU-Konformitätserklärung für EVA002

    PDF
    421 KB
    Bild EU-Konformitätserklärung für EVA002 | Hager Schweiz

    EU-Konformitätserklärung für EVA002

    Konformitätserklärung für Schütze - Thermorelais - Hilfskontakte - Zubehör für industrielle Anwendungen

    PDF
    60 KB
  • PEP Dokument

    Bild Umwelt-Produktdeklaration (PEP) für EVA002 | Hager Schweiz

    Umwelt-Produktdeklaration (PEP) für EVA002

    PDF
    314 KB
  • RoHS Report

    Bild Schadstoff-Richtlinien für EVA002 | Hager Schweiz

    Schadstoff-Richtlinien für EVA002

    PDF
    32 KB
    Bild Schadstoff-Richtlinien für EVA002 | Hager Schweiz

    Schadstoff-Richtlinien für EVA002

    PDF
    33 KB
Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.