The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hilfskontakt 1S+1Ö zu EV007-10…EV038-10, EVN022…EVN045, EVL014…EVL027
EVA001
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Versorgungsspannungsart
AC/DC
-
Stoßspannungsfestigkeit
6000 V AC
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue AC für Hilfschalter
500 V
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue DC für Hilfschalter
250 V
-
-
Thermischer Nennstrom außerhalb Gehäuse
16 A
-
Strombelastbarkeit Ie bei 110V DC L/R 15ms IEC 60947-5
3 A
-
Strombelastbarkeit Ie bei 220V DC L/R 15ms IEC 60947-5
1 A
-
Strombelastbarkeit Ie bei 24V DC L/R 15ms IEC 60947-5
10 A
-
Strombelastbarkeit für Hilfschalter Ie bei 230V AC15
6 A
-
Strombelastbarkeit für Hilfschalter Ie bei 400V AC15
4 A
-
Strombelastbarkeit für Hilfschalter Ie bei 250V DC13
1 A
-
Nominale Drehmoment der Steuerung und Hilfskontakt Kreis
1.2 Nm
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele
13000000
-
Anschlussquer. flexibel Kabel mit Aderendhülse für Steuerung und Hilfskontakt
1x (0.75 - 2.5) mm² / 2x (0.75 - 2.5) mm²
-
Max. Anschlussquerschnitt (Starr) für Steuerung und Signal Kontakt
1x (0.75 - 2.5) mm² / 2x (0.75 - 2.5) mm²
-
Abisolierlänge Steuerung und Hilfskontakt Anschlussen
10 mm
-
Anschlussart
Schraubtechnik
-
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
1
-
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
1
-
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler
0
-
Standardtext
IEC 60947-4-1 ; EN 60947-4-1
-
Europäische Direktive RoHs
freiwillige übereinstimmung
-
Betriebstemperatur
-25…60 °C
-
Lager-/Transporttemperatur
-40…80 °C
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.