Brandschutz Kabelabschottung Schaum S90 Dose ca. 900cm³ BS90D

EAN-Nr.
4012740222921
E-nr.
171 204 000
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
V2
Preis*
CHF 219.00
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Breite instal­liertes Produkt
    66 mm
  • Höhe
    280 mm
Ausstat­tung
  • Inhalt Dose/­Kar­tu­sche
    600 ml
  • Inhalt Eimer/­Sack
    0.733 kg

Downloads

  • Produktbild

    Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).

    Bild BS90D | Hager Schweiz

    Produktbild BS90D

  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung für BS90D | Hager Schweiz

    Montageanleitung für BS90D

    Montageanleitung Brandschutz Schaum BS90*

    PDF
    297 KB
  • Dokumentationen

    Bild Sicherheitsdatenblatt für BS90D | Hager Schweiz

    Sicherheitsdatenblatt für BS90D

    Sicherheitsdatenblatt gemäß EG-Richtlinie 91/155/EWG zu BS90D

    PDF
    2 MB
    Bild Sicherheitsdatenblatt für BS90D | Hager Schweiz

    Sicherheitsdatenblatt für BS90D

    Technisches Datenblatt zu BS90D

    PDF
    76 KB
  • Produktzertifikat

    Bild Prüfzertifikat für BS90D | Hager Schweiz

    Prüfzertifikat für BS90D

    Gutachterliche Stellungnahme: FWK Wandanschluss und - durchführungen in Verbindung mit Abschottungssystemen GA-2015-075-Mey (Verlängerung 07-2022)

    PDF
    885 KB
    Bild Prüfzertifikat für BS90D | Hager Schweiz

    Prüfzertifikat für BS90D

    TEH_HOM_ETA_BS90*

    PDF
    2 MB
  • Normen & Umweltinformationen

    Bild Leistungserklärung für BS90D | Hager Schweiz

    Leistungserklärung für BS90D

    TEH_HOM_ETA_Leistungserkl_BS90*

    PDF
    271 KB
  • RoHS Report

    Bild Schadstoff-Richtlinien für BS90D | Hager Schweiz

    Schadstoff-Richtlinien für BS90D

    PDF
    33 KB
    Bild Schadstoff-Richtlinien für BS90D | Hager Schweiz

    Schadstoff-Richtlinien für BS90D

    PDF
    32 KB
Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.