Brüstungskanal-Unterteil C-Profil BRA 68x170mm Oberteil 120mm aus Alu eloxiert BRA651701BELN

EAN-Nr.
4012740838184
E-nr.
127 820 562
VPE
8 MTRs
Rabattgruppe
V1
CHF 111.00
/ meter *

Technische Merkmale

Ausfüh­rung
  • Anti­bak­te­ri­elle Behand­lung
    Nein
Kompa­ti­bi­lität
  • Format Gerä­te­ein­bau­mög­lich­keit
    Stan­dard 60mm, CEE, Ecoline, EIB, Auto­ma­ten­einbau
Konnek­ti­vität
  • Kana­l­ver­bin­dung
    Extra Kupp­lungen
Abmes­sungen
  • Kanal­höhe
    68 mm
  • Länge
    2000 mm
  • Kanal­breite
    170 mm
Kapa­zität
  • Max. Leitungs­be­le­gung Ø 11 mm – Füll­grad 0.5 mit/ohne Gerä­te­einbau
    23 / 42
Deckel, Tür
  • Monta­geart der Ober­teile
    Innen­lie­gend
  • OT-Breite
    120 mm
  • Anzahl der einsetz­baren Ober­teile
    1
Werk­stoff
  • Farbe
    alumi­nium
  • Werk­stoff
    Alumi­nium
  • Werk­stoff­gruppe
    Alumi­nium
Montage
  • Boden­lo­chungen
    Mit Boden­lo­chung
Kabel
  • Lich­ter/in­nerer Quer­schnitt
    10000 mm²
Ausstat­tung
  • Anzahl steck­bare Trenn­wände
    1
  • Kammeran­zahl
    1 / 2
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive RoHs
    frei­wil­lige über­ein­stim­mung
Sicher­heit
  • REACH konform
    Ja
  • RoHS konform
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Ja
Verwen­dung Bedin­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5…90 °C
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.