weber.mes C Anreihstandschränke
Dank Kompatibilität mit dem univers-N-Innenausbausystem und der Möglichkeit zum traditionellen Innenausbau ist der Schrank weber.mes C die vielseitige Systemlösung mit Schutz für Geräte bis 630 A.
Anreihstandschränke IP40 Anreihstandschränke IP40
Die Anreihstandschränke IP40 sind in neuen Tiefendimensionen verfügbar: 275 mm und 350 mm. Die Schränke sind wahlweise mit oder ohne Türen erhältlich. Bei den Türen haben Sie die Wahl zwischen Stahl und Aluminium.
Dokumentationen
-
Technische Broschüre
Anreihstandschrank weber.mes C: Der Allrounder für Einsatzbereiche bis 630A
PDF3 MB
catalog.pageproduct.showmore_downloads.button