Lasttrennschalter und Lastumschalter
Die modularen Lasttrennschalter und Lasttrennumschalter gibt es in modularer und in 3 / 4 poliger Ausführung von 20 - 160A. Die nicht-modularen Lasttrennschalter und Lasttrennumschalter gibt es ab125 A - 3200 A in 3 / 4 poliger Ausführung.
Lasttrennschalter Lasttrennschalter
Die neuen modularen Lasttrennschalter für Niederspannung lassen sich auf Hutschienen aufschnappen oder auf Befestigungsplatten montieren. An einem Gerät lassen sich Türdrehgriffe auf zwei Arten montieren.
Lastumschalter Lastumschalter
Die modularen Lastumschalter für Niederspannung lassen sich auf Hutschienen aufschnappen oder auf Befestigungsplatten montieren. Der Drehantrieb ist im Aus-Zustand verriegelbar.