Koncovka kanálu LFS S 60x60, pozink. R2603VERZ
EAN
4012740219716
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 1 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška60 mm
-
Šířka60 mm
Materiál
-
MateriálOcel
-
PovrchPozinkované
-
BarvaZinek
Bezpečnost
-
Mechanická odolnost IKIK08
-
Stupeň krytí IPIP30
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 90 °C
Vybavení
-
S ochrannou fóliíNe
Konfigurace
-
PřekrýváníNe
Konektivita
-
Druh montážeŠroubovací přípojka, Připevnění pomocí zacvakávacího mechanismu
-
Související produktové řadyLFS 60x60
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet R2603VERZ
Koncovka kanálu LFS S 60x60, pozink.
PDF -
Declaration of conformity
Prohlášení o shodě en-GB, de-DE 2021-09-30
PDF633,95 kB
Více dokumentace