T - Kus kanálu LFS 40x60, pozink. R2566VERZ
EAN
4012740253970
Balení
8 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška40 mm
-
Šířka60 mm
Příslušenství
-
Typ příslušenstvíTvarový díl
Normy
-
Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12Ano
Materiál
-
MateriálOcel
-
PovrchPozinkované
-
BarvaZinek
Bezpečnost
-
Mechanická odolnost IKIK08
-
Stupeň krytí IPIP30
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 90 °C
Vybavení
-
S ochrannou fóliíNe
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet R2566VERZ
T - Kus kanálu LFS 40x60, pozink.
PDF -
certifikát výrobku
Product certificate International 2022-06-28
certifikát výrobku de-DE 2022-06-28
PDF1,43 MB -
Declaration of conformity
Prohlášení o shodě en-GB, de-DE 2021-09-30
PDF633,95 kB
Více dokumentace