Koncovka kanálu LF 40x40, šedá M58037030
EAN
4012740109871
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška40 mm
-
Šířka40 mm
Materiál
-
MateriálPolyvinylchlorid (PVC)
-
PovrchNeošetřený
-
BarvaŠedý kámen
-
Kód RAL7030
Bezpečnost
-
Mechanická odolnost IKIK07
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 60 °C
Vybavení
-
S ochrannou fóliíNe
Konfigurace
-
PřekrýváníNe
Konektivita
-
Druh montážeŠroubovací přípojka, Zacvakávací upevnění
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
licence produktu
Product_Licence_NF004_1074_LFF
licence produktu International 2021-02-12
PDF1,52 MB -
Prohlášení o shodě
EU-Declaration LFF T045A FR_EN 26072019
Prohlášení o shodě International 2020-06-25
PDF48,04 kBT062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
Prohlášení o shodě International 2023-02-07
PDF52,28 kB
Více dokumentace