LSN501
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Modulární fázová přípojnice 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška76,50 mm
-
Šířka17,50 mm
-
Hloubka76,90 mm
Architektura
-
Počet pólů1
-
Typ pólu1P
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud32 A
-
Jmenovitý proud pro pojistkové vložky0,2 A, 1 A, 2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A
Kapacita
-
Počet modulů1
Pouze pro interní použití
-
Počet polovičních modulů 17,5 mm2
Podmínky použití
-
Provozní teplota-40 - 70 °C
Instalace, montáž
-
Jmenovitý utahovací moment2,20 - 2,20 Nm
-
MontážLišta DIN
Výkon
-
Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu3,40 W
Napětí
-
Jmenovité izolační napětí1 000 V
-
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp6 000 V
-
Typ napájecího napětíAC/DC
-
Kategorie přepětí podle IEC 60947-13
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP2X
Připojení
-
Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexibilní vodiče1 - 16 mm²
-
Připojovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče1 - 16 mm²
Pojistka
-
Velikost pojistky10 x 38
Kryt, dveře
-
BlokovatelnéAno
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Product data sheet LSN501
Product data sheet cs-CZ 2026-02-11
PDF
Více dokumentace