The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Pojist­kové systémy
    • Válcové pojistky, pojist­kové vložky a odpínače
    • LR701
    EAN
    3250614187018
    Balení
    6 ks
    • Válcové pojistky, pojist­kové vložky a odpínače

    Odpojovač válcových pojistek velikosti 22x58, 1-pól. do 125A LR701

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Odpojovač válcových pojistek velikosti 22x58, 1-pól. do 125A

    LR701

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      125 mm
    • Šířka
      35 mm
    • Hloubka
      96 mm
    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      1
    • Typ pólu
      1P
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud
      125 A
    • Jmenovitý proud pro pojist­kové vložky
      16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      2
    Pouze pro interní použití
    • Počet polovičních modulů 17,5 mm
      4
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -5 - 40 °C
    Instalace, montáž
    • Jmenovitý utahovací moment
      4 - 4 Nm
    • Montáž
      Lišta DIN
    Výkon
    • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
      12,84 W
    Napětí
    • Jmenovité izolační napětí
      690 V
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
      8 kV
    • Typ napá­je­cího napětí
      AC
    • Kategorie přepětí podle IEC 60947-1
      3
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Připo­jení
    • Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexi­bilní vodiče
      2,55 - 35 mm²
    • Připo­jovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče
      2,5 - 50 mm²
    Pojistka
    • Velikost pojistky
      22 x 58
    Kryt, dveře
    • Blokova­telné
      Ne

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    Hager REACH declaration LR701
    PDF
    Hager RoHS report LR701
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek LR701 | Hager

      Obrázek produktu LR701

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet LR701 | Hager

      Hager Product data sheet LR701

      Odpojovač válcových pojistek velikosti 22x58, 1-pól. do 125A

      PDF
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2019-09-17

      PDF
      126,64 kB
      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2023-03-14

      PDF
      894,70 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      LF312G - Pojistka válcová, velikost 10x38, 12A gG, 500V AC
      LF312G
      Pojistka válcová, velikost 10x38, 12A gG, 500V AC
    • 2
      LF420G - Pojistka válcová, velikost 14x51, 20A gG, 690V AC
      LF420G
      Pojistka válcová, velikost 14x51, 20A gG, 690V AC
    • 3
      LF306G - Pojistka válcová, velikost 10x38, 6A gG, 500V AC
      LF306G
      Pojistka válcová, velikost 10x38, 6A gG, 500V AC
    • 4
      LF540G - Pojistka válcová, velikost 22x58, 40A gG, 690V AC
      LF540G
      Pojistka válcová, velikost 22x58, 40A gG, 690V AC
    • 5
      LF432G - Pojistka válcová, velikost 14x51, 32A gG, 500V AC
      LF432G
      Pojistka válcová, velikost 14x51, 32A gG, 500V AC

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.