The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • LNH1025T

Pojistka nožová, velikost NH1, 25A gG, 500V AC LNH1025T

EAN
3250614132391
Balení
3 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

Pojistka nožová, velikost NH1, 25A gG, 500V AC

LNH1025T

  • Technické vlastnosti
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Archi­tek­tura
  • Vypínací charak­te­ris­tika
    gG
Pojistka
  • Velikost pojistky
    NH1C
  • Charak­te­ris­tika pojistek
    gG
Napětí
  • Typ napá­je­cího napětí
    AC
  • Provozní napětí AC
    500 - 500 V
  • Jmenovité napětí při AC 50 Hz
    500 - 500 V
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    25 A
Podmínky použití
  • Izolované
    Ne
Hlavní elek­trické atri­buty
  • Jmenovitá zkra­tová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-1
    120 kA
Výkon
  • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
    2,70 W
Rozměry
  • Výška
    55 mm
  • Šířka
    135 mm
  • Hloubka
    30 mm

Ke stažení

  • Obrázek LNH1025T | Hager

    Obrázek produktu LNH1025T

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet LNH1025T | Hager

    Hager Product data sheet LNH1025T

    Pojistka nožová, velikost NH1, 25A gG, 500V AC

    PDF
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.