LF6015057030 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Byli jste lokalizováni v této zemi: Spojené státy .
×
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Produkty v katalogu
    0
    Zobrazit vše

    Žádný výsledek ""

      Produktové kategorie
      0

      Žádný výsledek ""

        Návrhy pro vyhledávání

        Žádný výsledek ""

          Další obsah
          0
          Zobrazit vše

          Žádný výsledek ""

            Ke stažení
            0
            Zobrazit vše

            Žádné výsledky pro hledaný výraz ""

            Menu
            • Produkty
            • Řešení
              Bezšroubový systém quickconnect
              Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
              Vice
              • Řešení
              • Řešení dle zaměření
                • Distribuce energie
                • Systémy pro ukládání vedení
                • Spínací a regulační systémy
                • Domovní elektroinstalační přístroje
                • Automatizace budov
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle budov
                • Rodinné domy
                • Bytové domy
                • Kanceláře
                • Hotely
                • Komerční prostory
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle činnosti
                • Elektrikář
                • Architekt
                • Výrobce rozvaděčů
                • Systémový integrátor
                • Koncový zákazník
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Bezšroubový svět quickconnect
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Reference
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Spolehlivost a bezpečnost
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Online nástroje
              Konfigurátor vypínačů berker
              Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
              Vice
              • Online nástroje
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Berker
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Lumina
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor systémů přepěťové ochrany
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Kalkulátor zatížení modulárních stykačů
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Inspirace a vzdělávání
              Kalendář akcí
              Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
              Vice
              • Inspirace a vzdělávání
              • Ke stažení
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Download centrum
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Kalendář akcí
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Technická podpora
              Nejčastější dotazy
              Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
              Vice
              • Technická podpora
              • FAQ - obecné
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Videa
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • O nás
              Newsletter
              Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
              Vice
              • O nás
              • Náš tým
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Kontaktní formulář
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Udržitelnost
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Registrace k newsletteru
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Prodejní místa
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Podívejte se na všechny kategorie
            Účet
            • Katalog
            • Systémy pro uklá­dání vedení
            • Elek­tro­in­stalační lišty a stropní kanály
            • Elek­tro­in­stalační lišty
            • LF6015057030
            LF6015057030 - Plochý roh kanálu LF/FB 60x150, šedá
            LF6015057030 - Plochý roh kanálu LF/FB 60x150, šedá
            LF6015057030 - Plochý roh kanálu LF/FB 60x150, šedá
            LF6015057030 - Plochý roh kanálu LF/FB 60x150, šedá

            Plochý roh kanálu LF/FB 60x150, šedá

            LF6015057030

            LF6015057030 - Plochý roh kanálu LF/FB 60x150, šedá
            LF6015057030 - Plochý roh kanálu LF/FB 60x150, šedá
            LF6015057030 - Plochý roh kanálu LF/FB 60x150, šedá
            LF6015057030 - Plochý roh kanálu LF/FB 60x150, šedá
            • Systémy pro uklá­dání vedení

            Plochý roh kanálu LF/FB 60x150, šedá LF6015057030

            EAN
            4012740021883
            Balení
            1 ks

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu

            Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

            Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

            Vytvořit účet Přihlásit se
            • Technické vlastnosti
            • Environmentální hodnota
            • Dokumentace
            • Více produktů
            Stáhnout technický list

            Technické vlastnosti

            Rozměry
            • Výška
              61 mm
            • Šířka
              150 mm
            Příslu­šen­ství
            • Typ příslu­šen­ství
              Tvarový díl krytu
            Nasta­vení
            • Úhlový rozsah
              90 - 90
            Mate­riál
            • Mate­riál
              Akrylo­ni­t­ril­buta­di­en­styren (ABS), Poly­car­bonat (PC)
            • Povrch
              Neoše­t­řený
            • Barva
              Šedý kámen
            • Kód RAL
              7030
            Bezpečnost
            • Mechanická odolnost IK
              IK07
            Normy
            • Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12
              Ne
            Podmínky použití
            • Provozní teplota
              -5 - 60 °C
            Vyba­vení
            • S ochrannou fólií
              Ne
            • Souvi­se­jící produk­tové řady
              LF 60x150

            Environmentální hodnota

            Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

            Certifikace a dokumenty

            PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)
            PDF
            400,99 kB
            REACH declaration LF6015057030 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration LF6015057030 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Ke stažení

            • Obrázek LF6015057030 | Hager

              Obrázek produktu LF6015057030

            • licence produktu

              Obrázek Product_Licence_NF004_1074_LFF | Hager

              Product_Licence_NF004_1074_LFF

              licence produktu International 2021-02-12

              PDF
              1,52 MB
            • Prohlášení o shodě

              Obrázek EU-Declaration LFF T045A FR_EN 26072019 | Hager

              EU-Declaration LFF T045A FR_EN 26072019

              Prohlášení o shodě International 2020-06-25

              PDF
              48,04 kB
              Obrázek T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE | Hager

              T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

              Prohlášení o shodě International 2023-02-07

              PDF
              52,28 kB
            Více dokumentace

            Objevte více z této produktové řady

              5
            • 1
              LF1001009016 - LF kanal, 10x10mm, prometna bijela
              LF1001009016
              Matarkanal LF 10x12mm, PVC, Vit
            • 2
              LF1001009016A - LF kanal, 10x10mm, samoljepivi, prometna bijela
              LF1001009016A
              Matarkanal LF 10x12mm, tejp, PVC, Vit
            • 3
              LF1501507030 - Kabel. kanál LF 15x15 s víkem, šedá
              LF1501507030
              Kabel. kanál LF 15x15 s víkem, šedá
            • 4
              LF1501508014 - Kabel. kanál LF 15x15 s víkem, hnědá
              LF1501508014
              Kabel. kanál LF 15x15 s víkem, hnědá
            • 5
              LF1501509016 - LF kanal, 15x15mm, prometna bijela
              LF1501509016
              Matarkanal LF 15x15mm, PVC, Vit

            Produkty a řešení

            • Produktový katalog
            • Distribuce energie
            • Systémy pro ukládání vedení
            • Spínací a regulační systémy
            • Domovní elektroinstalační přístroje
            • Automatizace budov
            • Reference

             

             

            Kontakt a podpora

            • Kontakty
            • FAQ
            • Návodová videa
            • Online nástroje
            • Download centrum

            Kdo jsme

            Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

            Sledujte nás!

            • Ochrana osobních údajů
            • Cookies
            • Hager Group
            • Nahlásit chybu zabezpečení

             

            Hager Electro s.r.o.