The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Rozvadě­čové skříně do 1600 A
    • Rozvadě­čové skříně s vyšším krytím orion+
    • FL559A
    EAN
    3250610672068
    Balení
    1 ks
    • Rozvadě­čové skříně s vyšším krytím orion+

    Vnitřní dveře kovové 1250x800 mm, System S FL559A

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Vnitřní dveře kovové 1250x800 mm, System S

    FL559A

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 2 dostupné produkty

    Kompatibilní s

    • FL130A

      Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 1250x800x300

      0,00 €  / *
    • FL180A

      Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 1250x800x300

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      1 200 mm
    • Šířka
      750 mm
    • Hloubka
      20 mm
    Kryt, dveře
    • Dveře/kryt průhledné
      Ne
    • Počet dveří rozvaděče
      1
    • Typ dveří rozvaděče
      Vnitřní dveře
    Mate­riál
    • Kód RAL
      7035
    • Barva
      Světle šedá
    • Mate­riál
      Ocel
    • Povrch
      Pozin­kované
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP65
    • Typ uzamčení
      Uzávěr dopple­bart 3 mm

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    Certifikace a dokumenty

    Hager REACH declaration FL559A
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek FL559A | Hager

      Obrázek produktu FL559A

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet FL559A | Hager

      Hager Product data sheet FL559A

      Vnitřní dveře kovové 1250x800 mm, System S

      PDF
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration of conformity en-GB 2019-10-31 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2019-10-31

      PDF
      707,52 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      FL171A - Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 800x500x200
      FL171A
      Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 800x500x200
    • 2
      FL121A - Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 800x500x200
      FL121A
      Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 800x500x200
    • 3
      FL159A - Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 500x300x160
      FL159A
      Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 500x300x160
    • 4
      FL109A - Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 500x300x160
      FL109A
      Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 500x300x160
    • 5
      FL172A - Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 800x500x250
      FL172A
      Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 800x500x250

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.