Kontrolní relé 1-fázové (pro kontrolu napětí Umin/Umax ±5 až 20%) EU101
EAN
3250612411016
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Technické vlastnosti
Kapacita
-
Počet modulů2
Podmínky použití
-
Provozní teplota-20 - 55 °C
-
Skladovací/přepravní teplota-40 - 70 °C
Připojení
-
Průřez flexibilního vodiče1 - 6 mm²
-
Průřez plného vodiče1.5 - 10 mm²
Rozměry
-
Výška85 mm
-
Šířka35 mm
-
Hloubka60 mm
Napájení 230 V, záložní baterie 10 let
-
Napájecí napětí3N, 400/230 V
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP30
Výkon
-
Výkon5 VA
-
Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu4 W
Konektivita
-
Typ připojeníŠroubová svorka
Elektrický proud
-
Přijatelná proudová zatížitelnost AC18 A
Instalace, montáž
-
MontážSystém přípojnic, Lišta DIN
Nastavení
-
Doba zpoždění vypnutí200 s
Ke stažení
Více dokumentace