BRS6510069010 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Parapetní a elek­tro­in­stalační kanály
  • Parapetní kanály BR
  • BRS6510069010

Koncovka, BRS65100, oceloplechová, bílá

BRS6510069010

  • Systémy pro uklá­dání vedení

Koncovka, BRS65100, oceloplechová, bílá BRS6510069010

EAN
4012740217743
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    68 mm
  • Šířka
    100 mm
  • Měření a
    7 mm
Konfigu­race
  • Překrývání
    Ano
Mate­riál
  • Mate­riál
    Ocel
  • Povrch
    Práš­kovou barvou
  • Barva
    Bílá
  • Kód RAL
    9010
Vyba­vení
  • S ochrannou fólií
    Ne
  • Souvi­se­jící produk­tové řady
    BRS 65x100

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Ke stažení

  • Obrázek BRS6510069010 | Hager

    Obrázek produktu BRS6510069010

  • Prohlášení o shodě

    Obrázek EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019 | Hager

    EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019

    Prohlášení o shodě International 2019-08-23

    PDF
    42,74 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    BR6510019016 - Parapetní kanál BR plast. 65100, dopr. bílá
    BR6510019016
    Parapetní kanál BR plast. 65100, dopr. bílá
  • 2
    BR6510017035 - Parapetní kanál BR plast. 65100, sv. šedá
    BR6510017035
    Parapetní kanál BR plast. 65100, sv. šedá
  • 3
    BR6510019011 - Parapetní kanál BR plast. 65100, černá
    BR6510019011
    Parapetní kanál BR plast. 65100, černá
  • 4
    BR6513019016 - Parapetní kanál BR plast. 65130, dopr. bílá
    BR6513019016
    Parapetní kanál BR plast. 65130, dopr. bílá
  • 5
    BR6513017035 - Parapetní kanál BR plast. 65130, sv. šedá
    BR6513017035
    Parapetní kanál BR plast. 65130, sv. šedá

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.