Service Temporarily Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

160514 | Hager

Doutnavkový komplet s N svorkou, oranžová 160514

EAN
4011334303923
Balení
10 ks
Již není dostupný

Technické vlastnosti

Napětí
  • Jmenovité napětí
    230 - 230 V
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    0
Rozměry
  • Výška
    11 mm
  • Šířka
    23,60 mm
  • Hloubka
    19,40 mm
Mate­riál
  • Barva
    Oranžová
Osvět­lení
  • Typ svítidla
    Zářivka