TYA663AN
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Napomena: nema zaliha ovog proizvoda.
Tehničke karakteristike
-
Radni napon preko busa21 - 32 V
-
Ulazni napon230 - 230 V
-
Napon napajanja sistema30 V DC preko busa
-
Prijenos podataka o potrošnji struje busa2,30 mA
-
Frekvencija50 - 60 Hz
-
Radna temperatura-5 - 45 °C
-
Presjek fleksibilnog vodiča0.75 - 2.5 mm²
-
Presjek krutog provodnika0.75 - 2.5 mm²
-
Broj izlaza3
-
Vrsta dimeraUniverzalno
-
Snaga LED lampe210 W
-
Dimabilna LED svjetiljka od 230 V60 - 60 W
-
Broj modula6
-
Žarulja sa žarnom niti i halogena žarulja od 230 V300 W
-
Žarulja sa žarnom niti900 - 900 W
-
Snaga potenciometra900 - 900 W
-
Sa bus sistemom KNX radioNe
-
Vrsta vezequickconnect
-
Podržani način konfiguracijeETS
-
OsiguračZaštita od pregrijavanja (prikaz pomoću LED), Otpornost na kratki spoj i preopterećenje (prikaz pomoću LED)
-
Način rada1. moguć je 2 ili 3-kanalni rad, Uvezivanje opterećenja 3 kanala za povećanje izlazne snage pomoću paralelnog spajanja izlaza
-
Princip dimanjaUkjučenje faze ili isključenje prema vrsti opterećenja, samoučeće, Minimalne/maksimalne vrijednosti dimanja po kanalu se mogu podesiti na uređaju
-
FunkcijaFunkcija učenja za optimizirani rad kompaktnih fluorescentnih svjetiljki i LED rasvjetnih tijela može se aktivirati putem busa
-
Vrsta vezeSa quickconnect ubodnim klemama
-
OznačavanjeVeliko polje za označavanje
-
ZaštitaSa zaštitom od pregrijavanja, preopterećenja i kratkog spoja
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda TYA663AN
-
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju en-GB, pl-PL 2017-02-22
PDF681,23 kB -
KNX product database
ETS Database for TYA663AN
KNX baza proizvoda International 2020-01-01
KNXPROD415,71 kBETS Database for TYA663AN
KNX baza proizvoda International 2020-01-01
VD5648,54 kB -
Vodič za primjenu
Application description ETS TYA661AN/BN TYA663AN
Vodič za primjenu en-GB, pl-PL 2013-10-28
PDF4,07 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2021-12-10
PDF138,10 kB