Senzor prisustva, KNX, DALI, komf, 360° • TCC521E | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Katalog
  • TCC521E
Van proizvodnje

Senzor prisustva, KNX, DALI, komfor, IC, 360°

TCC521E

Van proizvodnje
TCC521E - Senzor prisustva, KNX, DALI, komfor, IC, 360°

Senzor prisustva, KNX, DALI, komfor, IC, 360° TCC521E

EAN
3250617579414
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Ovaj proizvod više nije dostupan. Za više informacija, molimo kontaktirajte nas.


  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Dimen­zije
  • Prepo­ru­čena visina ugradnje
    2,5 - 3,5 m
  • Visina nakon ugradnje
    4 - 4 m
Postavke
  • Podr­žani način konfi­gu­ra­cije
    ETS
  • Mini­malni radni ciklus
    60 s
Pove­zi­vost
  • Sa bus sistemom KNX radio
    Ne
Napon
  • Radni napon preko busa
    21 - 32 V
Opseg ispo­ruke
  • Auto­busna veza uklju­če­naBus veza u kompletu
    Da
Elek­trična struja
  • Prijenos poda­taka o potrošnji struje busa
    12 mA
Detek­cija
  • Ugao detek­cije
    360 - 360
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -10 - 45 °C
Mate­ri­jali
  • Mate­rijal
    Akri­lo­ni­tril buta­dien stiren (ABS), Poli­kar­bonat (PC)
Tekst
  • Funk­cija
    Pove­zi­vanje više detek­tora radi proši­renja područja detek­cije
  • Način insta­la­cije
    Sa opružnim stezalj­kama za stropnu ugradnju
Funk­cije
  • Maksi­malni radni ciklus
    60 min

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da

Certifikati i dokumenti

REACH declaration TCC521E (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration TCC521E (english)
PDF
103,84 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika TCC521E  | Hager

    Slika proizvoda TCC521E

  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2007-09-14  | Hager

    Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2007-09-14

    PDF
    1,76 MB
    Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, pl-PL 2009-05-18  | Hager

    Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, pl-PL 2009-05-18

    PDF
    4,53 MB
  • KNX product database

    Slika Logiciel d'application ETS du TCC521E  | Hager

    Logiciel d'application ETS du TCC521E

    KNX baza proizvoda da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

    VD5
    108,77 kB
    Slika Logiciel d'applicatioon ETS du TCC521E  | Hager

    Logiciel d'applicatioon ETS du TCC521E

    KNX baza proizvoda da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

    KNXPROD
    92,95 kB
  • Vodič za primjenu

    Slika Description d'application ETS TCC521E TKK523PE TKK525PE  | Hager

    Description d'application ETS TCC521E TKK523PE TKK525PE

    Vodič za primjenu en-GB, pl-PL 2012-03-08

    PDF
    2,01 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-03-02  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti International 2023-03-02

    PDF
    331,47 kB
Više dokumentacije

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina