• SRT01605A

Rasklopivi strujni transformator SC1 160/5A 0.7VA Klasa 1 SRT01605A

EAN
3250615512574
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
Rasklopivi strujni transformator SC1 160/5A 0.7VA Klasa 1

SRT01605A

  • Tehničke karakteristike
  • Dokumentacija
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Interni posebni iden­ti­fi­ka­cijski atri­buti za zaštitu
  • Filter vrste proizvoda
    Rasklo­pivi strujni tran­sfor­mator
Funk­cije
  • Klasa tačnosti
    1
Snaga
  • Snaga
    0,70 VA
  • Ukupni gubitak snage pri IN
    2,17 W
Dimen­zije
  • Promjer otvora
    18,50 mm
  • Visina
    72,70 mm
  • Širina
    44,50 mm
  • Dubina
    62,20 mm
  • Visina otvora
    11 mm
  • Širina otvora
    18,50 mm
Frek­ven­cija
  • Frek­ven­cija
    50 - 60 Hz
Napon
  • Nazivni izola­cijski napon Ui
    3.000 V
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -20 - 55 °C
  • Tempe­ra­tura skla­di­šte­nja/­tran­s­porta
    -20 - 70 °C
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP20
Elek­trična struja
  • Maks. inten­zitet primara
    160 A
  • Maks. inten­zitet sekun­dara
    5 A
Insta­la­cija, montaža
  • Monti­ranje na
    DIN šina, Montažna ploča

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika SRT01605A  | Hager

    Slika proizvoda SRT01605A

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet SRT01605A  | Hager

    Hager Product data sheet SRT01605A

    Tehnički list proizvoda hr-HR 2025-07-29

    PDF
  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Uputstvo za instalaciju International 2019-10-18  | Hager

    Uputstvo za instalaciju International 2019-10-18

    PDF
    609,37 kB
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
Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina