• Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
    • Rješenja zidnih kanala za stam­bene zgrade
    • Lajsna kanali
    • SL2008029016
    EAN
    4012740017985
    Pakovanje
    36 Metri
    • Lajsna kanali

    Poklopac kanala, SL 20x80 mm, prometna bijela SL2008029016

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Poklopac kanala, SL 20x80 mm, prometna bijela

    SL2008029016

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Obavezni dodaci

    Previous
    Previous
    SL200801
    SL200801
    Recy30% Osnova kanala, SL 20x80 mm, crna
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Opcionalni dodaci

  • Pogledajte više (11)
    • Nosač uređaja za lajsna kanale 3 dostupni proizvodi
    • Spojni element za nosače uređaja za lajsna kanale 1 dostupni proizvodi
    • Unutrašnji ugao za lajsna kanale 1 dostupni proizvodi
    • Vanjski ugao za lajsna kanale 1 dostupni proizvodi
    • Završni element za lajsna kanale 1 dostupni proizvodi
    • Spoj­nica za lajsna kanale 2 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Nosač uređaja za lajsna kanale
    • Spojni element za nosače uređaja za lajsna kanale
    • Unutrašnji ugao za lajsna kanale
    • Vanjski ugao za lajsna kanale
    • Završni element za lajsna kanale
    • Spoj­nica za lajsna kanale
    • Spojni poklopac za lajsna kanale
    • Insta­la­cioni kanali
    • SL200809119016

      Nosač uređaja, univerzalni, SL20080, prometna bijela

      0,00 €  / *
    • SL200809269016

      Nosač uređaja, SCHUKO+senzor pokreta, SL20080, prometna bijela

      0,00 €  / *
    • SL200809079016

      Nosač uređaja, 2xCat.6A utičnica, SL20080, prometna bijela

      0,00 €  / *
    • SL20080A9016

      Ukras nosača uređaja, SL 20080, prometna bijela

      0,00 €  / *
    • SL2008049016

      Unutrašnji ugao, podesiv, SL 20080, prometna bijela

      0,00 €  / *
    • SL2008039016

      Vanjski ugao, podesiv, bezhalogeni, SL 20080, prometna bijela

      0,00 €  / *
    • SL2008069016

      Završni element, SL 20x80 mm, prometna bijela

      0,00 €  / *
    • SL2008089016

      T-komad, SL20080, prometna bijela

      0,00 €  / *
    • SL20080819016

      Povezujući ugao, bezhalogeni, SL20080/EK 40040, prometna bijela

      0,00 €  / *
    • SL2008079016

      Spojnica, bezhalogena, SL 20080, prometna bijela

      0,00 €  / *
    • COL40110SET19016

      SL poklopac za spoj 400mm, prometna bijela

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      80 mm
    • Širina
      20 mm
    • Dužina
      2.000 mm
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Poli­vi­nil­k­lorid (PVC)
    • Boja
      Prometna bijela
    • RAL kod
      9016
    Poklo­pac, vrata
    • Soft lip poklopac
      Bez soft lip
    Oprema
    • Sa granicom za tepih
      Ne
    • Sa zaštitnim filmom
      Ne
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP40
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK07
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      5 - 60 °C

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (English)
    PDF
    399,87 kB
    REACH declaration SL2008029016
    PDF
    RoHS report SL2008029016
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika SL2008029016  | Hager

      Slika proizvoda SL2008029016

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda SL2008029016  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda SL2008029016

      Poklopac kanala, SL 20x80 mm, prometna bijela

      PDF
    • Licenca proizvoda

      Slika Product_Licence_NF004_1078_SL  | Hager

      Product_Licence_NF004_1078_SL

      Licenca proizvoda International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      SL20055819016 - Povezujući ugao, bezhalogeni, SL20055/EK 40040, prometna bijela
      SL20055819016
      Povezujući ugao, bezhalogeni, SL20055/EK 40040, prometna bijela
    • 2
      SL20115819016 - Povezujući ugao, bezhalogeni, SL20115/EK 40040, prometna bijela
      SL20115819016
      Povezujući ugao, bezhalogeni, SL20115/EK 40040, prometna bijela
    • 3
      SL20080819016 - Povezujući ugao, bezhalogeni, SL20080/EK 40040, prometna bijela
      SL20080819016
      Povezujući ugao, bezhalogeni, SL20080/EK 40040, prometna bijela
    • 4
      SL20080AD1 - Ukras nosača uređaja, SL 20080, Dekor aluminij
      SL20080AD1
      Ukras nosača uređaja, SL 20080, Dekor aluminij
    • 5
      SL20080A9011 - Ukras nosača uređaja, SL 20080, crna
      SL20080A9011
      Ukras nosača uređaja, SL 20080, crna
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina