• Glavne sklopke
  • Motorne zaštitne sklopke
  • Motorne zaštitne sklopke i dodatna oprema
  • MZ522N
  • Modu­larna oprema
  • Glavne sklopke

Pomoćni kontakt, 1k.o, 1A, 230V pred.mont MZ522N

EAN
3250614565113
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
Pomoćni kontakt, 1k.o, 1A, 230V pred.mont

MZ522N

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Kompatibilni proizvodi

  • Vezani proizvodi 21 dostupni proizvodi

Vezani proizvodi

  • MM502N

    Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 0, 16 do 0, 25A 230/400V

    0,00 €  / *
  • MM514N

    Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 25 do 32A 230/400V

    0,00 €  / *
  • MM501N

    Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 0, 1 do 0, 16A 230/400V

    0,00 €  / *
  • MM506N

    Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 1, 0 do 1, 6A 230/400V

    0,00 €  / *
  • MM507N

    Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 1, 6 do 2, 5A 230/400V

    0,00 €  / *
  • MM504N

    Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 0, 4 do 0, 63A 230/400V

    0,00 €  / *
  • MM505N

    Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 0, 63 do 1A 230/400V

    0,00 €  / *
  • MM508N

    Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 2, 5 do 4A 230/400V

    0,00 €  / *
  • MM509N

    Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 4, 0 do 6, 3A 230/400V

    0,00 €  / *
  • MM510N

    Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 6, 3 do 10A 230/400V

    0,00 €  / *
  • MM511N

    Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 10 do 16A 230/400V

    0,00 €  / *
  • MM520N

    Motorna zaštitna sklopka veličina 2, podesiva od 10 do 16A 230/400V

    0,00 €  / *
  • MM503N

    Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 0, 25 do 0, 4A 230/400V

    0,00 €  / *
  • MM512N

    Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 16 do 20A 230/400V

    0,00 €  / *
  • MM513N

    Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 20 do 25A 230/400V

    0,00 €  / *
  • MM526N

    Motorna zaštitna sklopka veličina 2, podesiva od 55 do 63A 230/400V

    0,00 €  / *
  • MM525N

    Motorna zaštitna sklopka veličina 2, podesiva od 50 do 58A 230/400V

    0,00 €  / *
  • MM524N

    Motorna zaštitna sklopka veličina 2, podesiva od 40 do 50A 230/400V

    0,00 €  / *
  • MM523N

    Motorna zaštitna sklopka veličina 2, podesiva od 32 do 40A 230/400V

    0,00 €  / *
  • MM522N

    Motorna zaštitna sklopka veličina 2, podesiva od 25 do 32A 230/400V

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    1 A
Pove­zi­vost
  • Vrsta veze
    Vijčana stezaljka
Kapa­citet
  • Broj modula
    0
Veza
  • Vrsta konta­kata
    1NO
  • Presjek flek­si­bilnog vodiča
    2.5 mm²
  • Presjek krutog provod­nika
    2.5 mm²
Napon
  • Nazivni izola­cijski napon Ui
    690 V
  • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
    4.000 V
  • Vrsta napa­janja
    AC
Frek­ven­cija
  • Frek­ven­cija
    40 - 60 Hz
Izdr­ž­lji­vost
  • Broj meha­ničkih opera­cija
    100.000
  • Elek­trična izdr­ž­lji­vost u broju ciklusa
    100.000
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -25 - 55 °C
  • Tempe­ra­tura skla­di­šte­nja/­tran­s­porta
    -25 - 80 °C
Snaga
  • Ukupni gubitak snage pri IN
    0,01 W
Dimen­zije
  • Širina
    9 mm
  • Dubina
    68 mm
Oprema
  • Broj INV konta­kata
    0
  • Broj NC konta­kata
    0
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP20

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da

Certifikati i dokumenti

REACH declaration MZ522N
PDF
RoHS report MZ522N
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika MZ522N  | Hager

    Slika proizvoda MZ522N

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet MZ522N  | Hager

    Hager Product data sheet MZ522N

    Pomoćni kontakt, 1k.o, 1A, 230V pred.mont

    PDF
  • Uputstvo

    Slika Uputstvo en-GB 2025-04-10  | Hager

    Uputstvo en-GB 2025-04-10

    PDF
    4,12 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration Of Conformity  | Hager

    Declaration Of Conformity

    Deklaracija o usklađenosti en-GB 2023-11-07

    PDF
    426,64 kB
    Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2023-11-07  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti en-GB 2023-11-07

    PDF
    442,34 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    MM526N - Motorna zaštitna sklopka veličina 2, podesiva od 55 do 63A 230/400V
    MM526N
    Motorna zaštitna sklopka veličina 2, podesiva od 55 do 63A 230/400V
  • 2
    MM510N - Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 6,3 do 10A 230/400V
    MM510N
    Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 6, 3 do 10A 230/400V
  • 3
    MM523N - Motorna zaštitna sklopka veličina 2, podesiva od 32 do 40A 230/400V
    MM523N
    Motorna zaštitna sklopka veličina 2, podesiva od 32 do 40A 230/400V
  • 4
    MZ527N - Signalni kontakt 2k.o 3A 220/500V
    MZ527N
    Signalni kontakt 2k.o 3A 220/500V
  • 5
    MM514N - Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 25 do 32A 230/400V
    MM514N
    Motorna zaštitna sklopka, podesiva od 25 do 32A 230/400V
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
Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina