• MZ212

Prenaponski okidač 230V AC MZ212

EAN
3250614562129
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
Prenaponski okidač 230V AC

MZ212

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Kompatibilni proizvodi

  • Vezani proizvodi 320 dostupni proizvodi

Vezani proizvodi

  • HMC490

    Automatski osigurač, 4P 15kA C-100A 6M

    0,00 €  / *
  • NDN302

    Automatski osigurač 2A, 3P, D, 10kA

    0,00 €  / *
  • NBN425

    Automatski osigurač 25A, 4P, B, 10kA

    0,00 €  / *
  • NBN216

    Automatski osigurač 16A, 2P, B, 10kA

    0,00 €  / *
  • HMC280

    Automatski osigurač, 2P 15kA C-80A 3M

    0,00 €  / *
  • HMC290

    Automatski osigurač, 2P 15kA C-100A 3M

    0,00 €  / *
  • HMC299

    Automatski osigurač, 2P 15kA C-125A 3M

    0,00 €  / *
  • HMC380

    Automatski osigurač, 3P 15kA C-80A 4.5M

    0,00 €  / *
  • HMC390

    Automatski osigurač, 3P 15kA C-100A 4.5M

    0,00 €  / *
  • HMC399

    Automatski osigurač, 3P 15kA C-125A 4.5M

    0,00 €  / *
  • HMC480

    Automatski osigurač, 4P 15kA C-80A 6M

    0,00 €  / *
  • HMD499

    Automatski osigurač, 4P 15kA D-125A 6M

    0,00 €  / *
  • HMC499

    Automatski osigurač, 4P 15kA C-125A 6M

    0,00 €  / *
  • HMD280

    Automatski osigurač, 2P 15kA D-80A 3M

    0,00 €  / *
  • HMD290

    Automatski osigurač, 2P 15kA D-100A 3M

    0,00 €  / *
  • HMD299

    Automatski osigurač, 2P 15kA D-125A 3M

    0,00 €  / *
  • HMD380

    Automatski osigurač, 3P 15kA D-80A 4.5M

    0,00 €  / *
  • HMD390

    Automatski osigurač, 3P 15kA D-100A 4.5M

    0,00 €  / *
  • HMD399

    Automatski osigurač, 3P 15kA D-125A 4.5M

    0,00 €  / *
  • HMD480

    Automatski osigurač, 4P 15kA D-80A 6M

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Kapa­citet
  • Broj modula
    1
Napon
  • Nazivni radni napon Ue
    230 - 230 V
  • Vrsta napa­janja
    AC
  • Nazivni izola­cijski napon Ui
    500 V
  • Nazivni radni napon DC
    0 - 0 V
Frek­ven­cija
  • Frek­ven­cija
    50 - 60 Hz
Dimen­zije
  • Visina
    87 mm
  • Širina
    17,50 mm
  • Dubina
    68 mm

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da

Certifikati i dokumenti

Hager REACH declaration MZ212
PDF
Hager RoHS report MZ212
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika MZ212  | Hager

    Slika proizvoda MZ212

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet MZ212  | Hager

    Hager Product data sheet MZ212

    Tehnički list proizvoda hr-HR 2025-07-29

    PDF
  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pt-PT 2010-12-17  | Hager

    Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pt-PT 2010-12-17

    PDF
    711,55 kB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-26

    PDF
    182,48 kB
    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-26

    PDF
    223,50 kB
    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2022-03-15

    PDF
    323,14 kB
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
Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina