• Glavne sklopke
  • NH rastav­ljači i D/D0 osigu­rači
  • NH nožasti osigu­rači i dodatna oprema
  • LNH3315M
  • NH nožasti osigu­rači i dodatna oprema

Nožasti osigurač NH3C 315A, gG, 500V, kombinovana indikacija LNH3315M

EAN
3250614121128
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
Nožasti osigurač NH3C 315A, gG, 500V, kombinovana indikacija

LNH3315M

  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Arhi­tek­tura
  • Krivulja
    gG
Osigurač
  • Veli­čina osigu­rača
    NH3C
  • Karak­te­ris­tike osigu­rača
    gG
Napon
  • Vrsta napa­janja
    AC
  • Nazivni radni napon Ue
    500 - 500 V
  • Nazivni napon pri AC 50 Hz
    500 - 500 V
Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    315 A
Uvjeti kori­štenja
  • Izoli­rano
    Ne
Glavne elek­trične karak­te­ris­tike
  • Nazivna krat­kos­pojna prekidna moć Icn AC prema IEC 60898-1
    120 kA
Snaga
  • Ukupni gubitak snage pri IN
    29 W
Dimen­zije
  • Visina
    150 mm
  • Širina
    66 mm
  • Dubina
    80 mm

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

PEP dokument en-GB 2025-07-10
PDF
413,61 kB
Hager REACH declaration LNH3315M
PDF
Hager RoHS report LNH3315M
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika LNH3315M  | Hager

    Slika proizvoda LNH3315M

  • Product datasheet

    Slika Hager Tehnički list proizvoda LNH3315M  | Hager

    Hager Tehnički list proizvoda LNH3315M

    Nožasti osigurač NH3C 315A, gG, kombinovana indikacija

    PDF
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-11-14  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-11-14

    PDF
    232,48 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    LNH41250M - Nožasti osigurač NH4a 1025A, gG, 500V, kombinovana indikacija
    LNH41250M
    Nožasti osigurač NH4a 1025A, gG, kombinovana indikacija
  • 2
    LNH2063M - Nožasti osigurač NH2C 63A, gG, 500V, kombinovana indikacija
    LNH2063M
    Nožasti osigurač NH2C 63A, gG, kombinovana indikacija
  • 3
    LNH40400M - Nožasti osigurač NH4a 400A, gG, 500V, kombinovana indikacija
    LNH40400M
    Nožasti osigurač NH4a 400A, gG, kombinovana indikacija
  • 4
    LNH3100M - Nožasti osigurač NH3C 100A, gG, 500V, kombinovana indikacija
    LNH3100M
    Nožasti osigurač NH3C 100A, gG, kombinovana indikacija
  • 5
    LNH0050M - Nožasti osigurač NH000 50A, gG, 500V, kombinovana indikacija
    LNH0050M
    Nožasti osigurač NH000 50A, gG, kombinovana indikacija
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
Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina