Nožasti osigurač NH3C, 300 A, gG, 500 V AC, sa kombinovanom indikacijom, za zaštitu od preopterećenja i kratkog spoja. Namijenjen je za primjenu u NH rastavljačima.
EAN
3250614132872
Pakovanje
1 Komad
Nožasti osigurač NH3C 300A, gG, 500V, kombinovana indikacija LNH3300M
Tehničke karakteristike
Arhitektura
-
KrivuljagG
Osigurač
-
Veličina osiguračaNH3C
-
Karakteristike osiguračagG
Napon
-
Vrsta napajanjaAC
-
Nazivni radni napon Ue500 - 500 V
-
Nazivni napon pri AC 50 Hz500 - 500 V
Električna struja
-
Nazivna struja In300 A
Uvjeti korištenja
-
IzoliranoNe
Glavne električne karakteristike
-
Nazivna kratkospojna prekidna moć Icn AC prema IEC 60898-1120 kA
Snaga
-
Rasipanje snage pri IN29 W
Dimenzije
-
Visina150 mm
-
Širina66 mm
-
Dubina80 mm
Samo za internu upotrebu
-
StandardIEC 60269-2
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda LNH3300M
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda LNH3300M
Nožasti osigurač NH3C 300A, gG, kombinovana indikacija
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-21
PDF269,50 kB
Više dokumentacije