Nožasti osigurač NH2C 224A, gG, kombinovana indikacija LNH2224M
EAN
3250614120992
Pakovanje
3 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Tehničke karakteristike
Arhitektura
-
KrivuljagG
Osigurač
-
Veličina osiguračaNH2C
-
Karakteristike osiguračagG
Napon
-
Vrsta napajanjaAC
Električna struja
-
Nazivna struja224 A
Uvjeti korištenja
-
IzoliranoNe
Glavne električne karakteristike
-
Nazivna kratkospojna prekidna moć Icn AC prema IEC 60898-1120 kA
Snaga
-
Ukupni gubitak snage pri IN19,20 W
Dimenzije
-
Visina150 mm
-
Širina39 mm
-
Dubina72,5 mm
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda LNH2224M
-
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-11-14
PDF232,48 kB
Više dokumentacije