• Glavne sklopke
    • NH rastav­ljači i D/D0 osigu­rači
    • NH nožasti osigu­rači i dodatna oprema
    • LNH2040M
    Nožasti osigurač NH2C, 40 A, gG, 500 V AC, sa kombinovanom indikacijom, za zaštitu od preopterećenja i kratkog spoja. Namijenjen je za primjenu u NH rastavljačima.
    EAN
    3250614120916
    Pakovanje
    3 Komadi
    • NH nožasti osigu­rači i dodatna oprema

    Nožasti osigurač NH2C 40A, gG, 500V, kombinovana indikacija LNH2040M

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Nožasti osigurač NH2C 40A, gG, 500V, kombinovana indikacija

    LNH2040M

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Arhi­tek­tura
    • Krivulja
      gG
    Osigurač
    • Veli­čina osigu­rača
      NH2C
    • Karak­te­ris­tike osigu­rača
      gG
    Napon
    • Vrsta napa­janja
      AC
    • Nazivni radni napon Ue
      500 - 500 V
    • Nazivni napon pri AC 50 Hz
      500 - 500 V
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      40 A
    Uvjeti kori­štenja
    • Izoli­rano
      Ne
    Glavne elek­trične karak­te­ris­tike
    • Nazivna krat­kos­pojna prekidna moć Icn AC prema IEC 60898-1
      120 kA
    Snaga
    • Rasi­panje snage pri IN
      3,70 W
    Dimen­zije
    • Visina
      150 mm
    • Širina
      39 mm
    • Dubina
      72,5 mm
    Samo za internu upotrebu
    • Stan­dard
      IEC 60269-2

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Low-voltage HRC fuse link (English)
    PDF
    413,61 kB
    REACH declaration LNH2040M
    PDF
    RoHS report LNH2040M
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika LNH2040M  | Hager

      Slika proizvoda LNH2040M

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda LNH2040M  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda LNH2040M

      Nožasti osigurač NH2C 40A, gG, kombinovana indikacija

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-21  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-21

      PDF
      269,50 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      LNH1063M - Nožasti osigurač NH1C 63A, gG, 500V, kombinovana indikacija
      LNH1063M
      Nožasti osigurač NH1C 63A, gG, kombinovana indikacija
    • 2
      LNH0160M - Nožasti osigurač NH00 160A, gG, 500V, kombinovana indikacija
      LNH0160M
      Nožasti osigurač NH00 160A, gG, kombinovana indikacija
    • 3
      LNH2063M - Nožasti osigurač NH2C 63A, gG, 500V, kombinovana indikacija
      LNH2063M
      Nožasti osigurač NH2C 63A, gG, kombinovana indikacija
    • 4
      LNH0100M - Nožasti osigurač NH000 100A, gG, 500V, kombinovana indikacija
      LNH0100M
      Nožasti osigurač NH000 100A, gG, kombinovana indikacija
    • 5
      LNH0006M - Nožasti osigurač NH000 6A, gG, 500V, kombinovana indikacija
      LNH0006M
      Nožasti osigurač NH000 6A, gG, kombinovana indikacija
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina