The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
  • Sistemi kanala
  • Insta­la­cioni kanali - LF
  • LF1501509011
  • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi

Instalacioni kanal LF, 15 x 15 mm, grafitna crna (RAL9011) LF1501509011

Instalacioni kanal LF, dimenzija 15 x 15 mm (1 komad - 2 metra), izrađen od polivinilklorida (PVC) u grafitnoj crnoj boji (RAL9011). Zaštita IK06, IP30. Montaža vijcima.
EAN
4012740856690
Pakovanje
44 Metri
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Instalacioni kanal LF, 15 x 15 mm, grafitna crna (RAL9011)

LF1501509011

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • Završni element za insta­la­cione kanale 1 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • Završni element za insta­la­cione kanale
  • LF1501569011

    Završni element, LF 15x15mm, crna

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Dimen­zije
  • Visina
    15 mm
  • Širina
    15 mm
  • Dužina
    2.000 mm
  • Unutrašnji presjek
    150 - 150 mm²
Kapa­citet
  • Maks. broj kablova (Ø11mm, 50% ispu­njeno, bez uređaja)
    1
Mate­ri­jali
  • Mate­rijal
    Poli­vi­nil­k­lorid (PVC)
  • Obrada
    Neobra­đeno
  • RAL kod
    9011
  • Boja
    Grafitna crna
Sigur­nost
  • Otpor­nost na udarce IK
    IK06
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP30
Stan­dardi
  • Prik­ladno za funk­ci­onalni inte­gritet prema DIN4102-12
    Ne
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -5 - 60 °C
Pove­zi­vost
  • Spoj­nica kanala
    Bez spajanja
Oprema
  • Broj parti­cija
    0
  • Broj odje­ljaka
    1 - 1
  • Broj uklo­pivih parti­cija
    0
  • Držač kabla je sastavni dio seta
    Ne
  • Sa zaštitnim filmom
    Ne

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da

Certifikati i dokumenti

PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)
PDF
400,99 kB
Hager REACH declaration LF1501509011
PDF
Hager RoHS report LF1501509011
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika LF1501509011  | Hager

    Slika proizvoda LF1501509011

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet LF1501509011  | Hager

    Hager Product data sheet LF1501509011

    LF kanal, 15x15mm, crna

    PDF
  • DXF dokumenti

    Slika DXF dokumenti International 2023-02-02  | Hager

    DXF dokumenti International 2023-02-02

    DXF
    364,76 kB
  • STEP dokumenti

    Slika STEP files International 2023-02-02  | Hager

    STEP files International 2023-02-02

    STP
    149,86 kB
  • Crtež proizvoda

    Slika Product drawing  | Hager

    Product drawing

    Crtež proizvoda International 2023-02-02

    PDF
    66,04 kB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE  | Hager

    T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

    Deklaracija o usklađenosti International 2023-02-07

    PDF
    52,28 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    M54629010 - Vanjski ugao, LF 60x90 mm, bijela
    M54629010
    Vanjski ugao, LF 60x90 mm, bijela
  • 2
    LF6011109016 - Instalacioni kanal LF, 60 x 110 mm, sa pregradom, prometna bijela (RAL9016)
    LF6011109016
    LF kanal, 60x110mm, sa pregradom, prometna bijela
  • 3
    LFR2002009016A - Samoljepivi kanal u rolni LFR, 20 x 20 mm, prometna bijela
    LFR2002009016A
    Kanal u rolni LFR, samoljepljivi, 20x20mm, prometna bijela
  • 4
    M54619010 - Unutrašnji ugao, LF 60x90 mm, bijela
    M54619010
    Unutrašnji ugao, LF 60x90 mm, bijela
  • 5
    LF6011009011 - Instalacioni kanal LF, 60 x 110 mm,  grafitna crna (RAL9011)
    LF6011009011
    LF kanal, 60x110mm, crna

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina