The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
    • Rješenja zidnih kanala za komer­ci­jalne objekte
    • Dodatna oprema za zidna rješenja
    • L64509016
    EAN
    4012740990059
    Pakovanje
    100 Metri
    • Dodatna oprema za zidna rješenja

    Lamela, BR, aluminij, prometna bijela L64509016

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Lamela, BR, aluminij, prometna bijela

    L64509016

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Dužina
      2.000 mm
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Aluminij
    • Obrada
      Laki­rano
    • Boja
      Prometna bijela
    • RAL kod
      9016

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English )
    PDF
    262,95 kB
    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English)
    PDF
    430,54 kB
    REACH declaration L64509016
    PDF
    RoHS report L64509016
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika L64509016  | Hager

      Slika proizvoda L64509016

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda L64509016  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda L64509016

      Lamela, BR, aluminij, prometna bijela

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-09-07

      PDF
      534,05 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-08-25  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-08-25

      PDF
      80,78 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-07  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-07

      PDF
      428,48 kB
      Slika EU-Declaration BRHN T020A DE_EN 25072019  | Hager

      EU-Declaration BRHN T020A DE_EN 25072019

      Deklaracija o usklađenosti International 2019-08-23

      PDF
      41,39 kB
      Slika EU-Declaration BRN T022A DE_EN 25072019  | Hager

      EU-Declaration BRN T022A DE_EN 25072019

      Deklaracija o usklađenosti International 2019-08-23

      PDF
      42,73 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      L4182GNGE - Kabal za uzemljenje, 300 mm, zelena/žuta
      L4182GNGE
      Kabal za uzemljenje, 300 mm, zelena/žuta
    • 2
      L4183GNGE - Kabal za uzemljenje, 600 mm, zelena/žuta
      L4183GNGE
      Kabal za uzemljenje, 600 mm, zelena/žuta
    • 3
      L4181GNGE - Kabal za uzemljenje, 150 mm, zelena/žuta
      L4181GNGE
      Kabal za uzemljenje, 150 mm, zelena/žuta
    • 4
      L4187CHRO - Priključna klema do 10mm²
      L4187CHRO
      Priključna klema do 10mm²
    • 5
      L5802 - Set uzemljenja kanal/poklopac, BRA/BRAN, 70x110
      L5802
      Set uzemljenja kanal/poklopac, BRA/BRAN, 70x110

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina