Klema za nulu 35mm², 1000V/125A, na vijak KXB35NH
EAN
3250613942199
Pakovanje
20 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Premosnice za kleme 2 dostupni proizvodi
-
Krajni nosač za kleme 1 dostupni proizvodi
-
Materijal za označavanje 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Električna struja
-
Nazivna struja124 A
Dimenzije
-
Visina67,60 mm
-
Širina70,60 mm
-
Dubina16 mm
Instalacija, montaža
-
Montiranje naDIN šina
Veza
-
Presjek fleksibilnog vodiča10 - 35 mm²
-
Presjek krutog provodnika10 - 16 mm²
Materijali
-
BojaPlava
-
MaterijalPoliamid (PA)
Povezivost
-
Vrsta vezeVijčana stezaljka
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda KXB35NH
-
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2022-08-29
PDF194,57 kBDeclaration
Deklaracija o usklađenosti International 2022-11-16
PDF265,19 kB
Više dokumentacije