
Klema za nulu 16mm², 1000V/71A, na vijak KXA16NH
EAN
3250613942106
Pakovanje
50 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Završne i razdjelne plate 1 dostupni proizvodi
-
Premosnice za kleme 10 dostupni proizvodi
-
Krajni nosač za kleme 1 dostupni proizvodi
-
Materijal za označavanje 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Električna struja
-
Nazivna struja71 A
Dimenzije
-
Visina57,50 mm
-
Širina59,30 mm
-
Dubina12 mm
Instalacija, montaža
-
Montiranje naDIN šina
Veza
-
Presjek fleksibilnog vodiča4 - 16 mm²
-
Presjek krutog provodnika1.5 - 10 mm²
Materijali
-
BojaPlava
-
MaterijalPoliamid (PA)
Povezivost
-
Vrsta vezeVijčana stezaljka
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda KXA16NH
-
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2022-08-29
PDF194,57 kBDeclaration
Deklaracija o usklađenosti International 2022-11-16
PDF265,19 kB
Više dokumentacije