Klema, 1xN-prol/1xL-prol/1xzemlja, 4mm² • KXA04I2 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

      Kategorije proizvoda
      0

      Nema tražene kategorije ""

        Prijedlozi za pretragu

        Nema traženih prijedloga ""

          Drugi sadržaj
          0
          Pogledajte sve

          Nema traženog proizvoda ""

            Download
            0
            Pogledajte sve

            Nema rezultata za vašu pretragu ""

            Menu
            • Katalog
            • Rješenja
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
              • Rješenja
              • Aplikacija naših rješenja
                • Distribucija energije
                • Upravljanje energijom
                • Upravljanje kablovima
                • Rješenja za sobe
                • Prekidači i utičnice
                • Pametni domovi
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Za Vaš projekat
                • Porodična kuća
                • Kancelarije
                • Hotel
                • Trgovine
                • Višespratnice
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Rješenja za vaš posao
                • Instalateri
                • Projektanti
                • Arhitekti
                • Izrada elektro ormara
                • Sistem integratori
                • Krajnji korisnici
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Reference
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Alati
              hagercad
              Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
              Otkrijte više
              • Alati
              • BIM (Building Information Modeling)
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Hagercad 6
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Pogledajte sve
            • Inspiracija i informacije
              Katalozi | Brošure
              Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
              Saznajte više
              • Inspiracija i informacije
              • Dokumentacija
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Trening
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Podrška
              Kontakt formular
              Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
              Kontaktirajte nas
              • Podrška
              • Pitanja
                • witty punjači za električna vozila
                • Generalna, opšta pitanja
                • Pogledajte sve
                Kontakt formular
                Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
                Kontaktirajte nas
              • Pogledajte sve
            • O nama
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
              • O nama
              • Vijesti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Održivost
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt osobe
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Newsletter
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Noviteti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Pogledajte sve
            • Pogledajte sve kategorije
            Account
            • Katalog
            • Distri­bu­cija ener­gije
            • Priključna tehnika
            • Kleme vijčane i dodatna oprema
            • KXA04I2
            KXA04I2 - Klema, 1xN prolazna/1xL prolazna/1xuzemljenje, 4mm², na vijak
            KXA04I2 - Klema, 1xN prolazna/1xL prolazna/1xuzemljenje, 4mm², na vijak

            Klema, 1xN prolazna/1xL prolazna/1xuzemljenje, 4mm², na vijak

            KXA04I2

            KXA04I2 - Klema, 1xN prolazna/1xL prolazna/1xuzemljenje, 4mm², na vijak
            KXA04I2 - Klema, 1xN prolazna/1xL prolazna/1xuzemljenje, 4mm², na vijak
            • Distri­bu­cija ener­gije

            Klema, 1xN prolazna/1xL prolazna/1xuzemljenje, 4mm², na vijak KXA04I2

            EAN
            3250613941789
            Pakovanje
            50 Komadi
            Cijena
            na zahtjev

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Prijava za kreaciju liste proizvoda

            Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

            Kreirajte račun Prijava
            • Dodaci
            • Tehničke karakteristike
            • Ekološka vrijednost
            • Dokumentacija
            • Više proizvoda
            Preuzmite tehnički list

            Kompletirajte vaš sistem

            Opcionalni dodaci

            • Završne i razdjelne plate 1 dostupni proizvodi
            • Premos­nice za kleme 9 dostupni proizvodi
            • Krajni nosač za kleme 1 dostupni proizvodi
            • Mate­rijal za ozna­ča­vanje 1 dostupni proizvodi

            Kompletirajte vaš sistem

            • Završne i razdjelne plate
            • Premos­nice za kleme
            • Krajni nosač za kleme
            • Mate­rijal za ozna­ča­vanje
            • KWE21G

              Završna plata za KXA04 I2 I3 I4 I5 I6, siva

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • KWJ02B10

              Premosnica, 2,5mm², 10-struka, na vijak

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • KWJ02B2

              Premosnica, 2,5mm², 2-struka, na vijak

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • KWJ02B3

              Premosnica, 2,5mm², 3-struka,na vijak

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • KWJ04B10

              Premosnica, 4mm², 10-struka, na vijak

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • KWJ04B2

              Premosnica, 4mm², 2-struka, na vijak

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • KWJ04B3

              Premosnica, 4mm², 3-struka, na vijak

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • KWJ04B4

              Premosnica, 4mm², 4-struka, na vijak

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • KWJ06B10

              Premosnica, 6mm², 10-struka, na vijak

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • KWJ06B2

              Premosnica, 6mm², 2-struka, na vijak

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • KWB01

              Krajnji nosač za kleme do 35mm2

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • KWL004

              Oznake L1, L2, L3, N, PE, 25 komada

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu

            Tehničke karakteristike

            Elek­trična struja
            • Nazivna struja
              26 A
            Snaga
            • Ukupni gubitak snage pri IN
              1 W
            Dimen­zije
            • Visina
              51,50 mm
            • Širina
              90 mm
            • Dubina
              6 mm
            Pove­zi­vost
            • Vrsta veze
              Vijčana stezaljka
            Veza
            • Presjek flek­si­bilnog vodiča
              0.5 - 4 mm²
            • Presjek krutog provod­nika
              0.5 - 6 mm²
            Mate­ri­jali
            • Boja
              Siva
            • RAL kod
              7030
            • Mate­rijal
              Poli­amid (PA)

            Ekološka vrijednost

            Usklađeno sa RoHS Da
            Usklađeno sa REACH Da

            Certifikati i dokumenti

            REACH declaration KXA04I2 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration KXA04I2 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloadi

            • Slika proizvoda

              Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

              Slika KXA04I2  | Hager

              Slika proizvoda KXA04I2

            • Deklaracija o usklađenosti

              Slika Declaration  | Hager

              Declaration

              Deklaracija o usklađenosti International 2022-08-29

              PDF
              194,57 kB
              Slika Declaration  | Hager

              Declaration

              Deklaracija o usklađenosti International 2022-11-16

              PDF
              265,19 kB
            Više dokumentacije

            Otkrijte više o ovom programu proizvoda

              5
            • 1
              KXA02E - Klema za uzemljenje, 2,5mm²
              KXA02E
              Klema za uzemljenje, 2, 5mm²
            • 2
              KXA02LH - Klema za fazu, 2,5mm²
              KXA02LH
              Klema za fazu, 2, 5mm²
            • 3
              KXA02LX - Klema za fazu, spratna, 2,5mm²
              KXA02LX
              Klema za fazu, spratna, 2, 5mm²
            • 4
              KXA02NH - Klema za nulu, 2,5mm²
              KXA02NH
              Klema za nulu, 2, 5mm²
            • 5
              KXA04I4 - Klema, 2x prolazna L, 4mm², na vijak
              KXA04I4
              Klema, 2x prolazna L, 4mm², na vijak

            Proizvodi i rješenja

            • E-katalog
            • Distribucija energije
            • Upravljanje energijom
            • Upravljanje kablovima
            • Rješenja za sobe
            • Prekidači i utičnice
            • Pametni domovi

            Kontakt i podrška

            • Kontaktirajte nas
            • FAQ / Pitanja
            • Alati
            • Trening
            • Newsletter
            • Kontakt osobe

            Više o kompaniji

            • O nama
            • Naše reference
            • Održivost
            • Testirano i pouzdano
            • Vijesti
            • Noviteti

            Ko smo mi

            Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

             

            Više o nama

            • Privatnost
            • Cookies
            • Hagergroup
            • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

            Hager d.o.o.
            Igmanska b.b.
            71320 Vogošća
            Bosna i Hercegovina