Klema za fazu, 2,5mm² • KXA02LH | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

    Menu
    • Katalog
    • Rješenja
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
      • Rješenja
      • Aplikacija naših rješenja
        • Distribucija energije
        • Upravljanje energijom
        • Upravljanje kablovima
        • Rješenja za sobe
        • Prekidači i utičnice
        • Pametni domovi
        • Pogledajte sve
        witty punjači
        Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
        Saznajte više
      • Za Vaš projekat
        • Porodična kuća
        • Kancelarije
        • Hotel
        • Trgovine
        • Višespratnice
        • Pogledajte sve
        witty punjači
        Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
        Saznajte više
      • Rješenja za vaš posao
        • Instalateri
        • Projektanti
        • Arhitekti
        • Izrada elektro ormara
        • Sistem integratori
        • Krajnji korisnici
        • Pogledajte sve
        witty punjači
        Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
        Saznajte više
      • Reference
        witty punjači
        Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
        Saznajte više
      • Pogledajte sve
    • Alati
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
      • Alati
      • BIM (Building Information Modeling)
        hagercad
        Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
        Otkrijte više
      • Hagercad 6
        hagercad
        Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
        Otkrijte više
      • Pogledajte sve
    • Inspiracija i informacije
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
      • Inspiracija i informacije
      • Dokumentacija
        Katalozi | Brošure
        Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
        Saznajte više
      • Trening
        Katalozi | Brošure
        Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
        Saznajte više
      • Pogledajte sve
    • Podrška
      Kontakt formular
      Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
      Kontaktirajte nas
      • Podrška
      • Pitanja
        • witty punjači za električna vozila
        • Generalna, opšta pitanja
        • Pogledajte sve
        Kontakt formular
        Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
        Kontaktirajte nas
      • Pogledajte sve
    • O nama
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
      • O nama
      • Vijesti
        Naša priča
        Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
        Naš DNK
      • Održivost
        Naša priča
        Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
        Naš DNK
      • Kontakt osobe
        Naša priča
        Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
        Naš DNK
      • Kontakt
        Naša priča
        Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
        Naš DNK
      • Newsletter
        Naša priča
        Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
        Naš DNK
      • Noviteti
        Naša priča
        Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
        Naš DNK
      • Pogledajte sve
    • Pogledajte sve kategorije
    Account
    • Katalog
    • Distri­bu­cija ener­gije
    • Priključna tehnika
    • Kleme vijčane i dodatna oprema
    • KXA02LH
    Trenutna pretraga
    Slika Filter  | Hager Filter
    Slika Filter  | Hager Filter
    ProizvodiPrikaz

    Najpopularniji proizvodi

    5
    1
    KXB70E - Klema za uzemljenje, 70mm², na vijak
    KXB70E
    Klema za uzemljenje, 70mm², na vijak
    2
    KXA10L - Klema za fazu 10mm², 400V/57A, na vijak
    KXA10L
    Klema za fazu 10mm², 400V/57A, na vijak
    3
    KXA02NH - Klema za nulu, 2,5mm²
    KXA02NH
    Klema za nulu, 2,5mm²
    4
    KXA02LH - Klema za fazu, 2,5mm²
    KXA02LH
    Klema za fazu, 2,5mm²
    5
    KXA10LH - Klema za fazu 10mm², 400V/57A, na vijak
    KXA10LH
    Klema za fazu 10mm², 400V/57A, na vijak
    KXA02LH - Klema za fazu, 2,5mm²
    KXA02LH - Klema za fazu, 2,5mm²

    Klema za fazu, 2,5mm²

    KXA02LH

    KXA02LH - Klema za fazu, 2,5mm²
    KXA02LH - Klema za fazu, 2,5mm²
    • Distri­bu­cija ener­gije

    Klema za fazu, 2,5mm² KXA02LH

    EAN
    3250613941734
    Pakovanje
    100 Komadi
    Cijena
    na zahtjev

    You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava
    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Završne i razdjelne plate 1 dostupni proizvodi
    • Premos­nice za kleme 5 dostupni proizvodi
    • Krajni nosač za kleme 1 dostupni proizvodi
    • Mate­rijal za ozna­ča­vanje 1 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Završne i razdjelne plate
    • Premos­nice za kleme
    • Krajni nosač za kleme
    • Mate­rijal za ozna­ča­vanje
    • KWE01G

      Završna plata za KXA02LH, KXA04LH, siva

      0,00 €  / *
      Dodajte u listu
      Dodajte u listu
    • KWJ02B10

      Premosnica, 2,5mm², 10-struka, na vijak

      0,00 €  / *
      Dodajte u listu
      Dodajte u listu
    • KWJ04B10

      Premosnica, 4mm², 10-struka, na vijak

      0,00 €  / *
      Dodajte u listu
      Dodajte u listu
    • KWJ04B2

      Premosnica, 4mm², 2-struka, na vijak

      0,00 €  / *
      Dodajte u listu
      Dodajte u listu
    • KWJ04B3

      Premosnica, 4mm², 3-struka, na vijak

      0,00 €  / *
      Dodajte u listu
      Dodajte u listu
    • KWJ04B4

      Premosnica, 4mm², 4-struka, na vijak

      0,00 €  / *
      Dodajte u listu
      Dodajte u listu
    • KWB01

      Krajnji nosač za kleme do 35mm2

      0,00 €  / *
      Dodajte u listu
      Dodajte u listu
    • KWL004

      Oznake L1, L2, L3, N, PE, 25 komada

      0,00 €  / *
      Dodajte u listu
      Dodajte u listu

    Tehničke karakteristike

    Elek­trična struja
    • Nazivna struja
      24 A
    Dimen­zije
    • Visina
      48,50 mm
    • Širina
      44,50 mm
    • Dubina
      5 mm
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      DIN šina
    Veza
    • Presjek flek­si­bilnog vodiča
      0.5 - 2.5 mm²
    • Presjek krutog provod­nika
      0.5 - 4 mm²
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Siva
    • Mate­rijal
      Poli­amid (PA)
    Pove­zi­vost
    • Vrsta veze
      Vijčana stezaljka

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    Usklađeno sa REACH Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration KXA02LH (english)
    PDF
    103,10 kB
    RoHS declaration KXA02LH (english)
    PDF
    103,59 kB

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika KXA02LH  | Hager

      Slika proizvoda KXA02LH

    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-08-29

      PDF
      194,57 kB
      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-11-16

      PDF
      265,19 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      KXA02E - Klema za uzemljenje, 2,5mm²
      KXA02E
      Klema za uzemljenje, 2, 5mm²
    • 2
      KXA02LX - Klema za fazu, spratna, 2,5mm²
      KXA02LX
      Klema za fazu, spratna, 2, 5mm²
    • 3
      KXA02NH - Klema za nulu, 2,5mm²
      KXA02NH
      Klema za nulu, 2, 5mm²
    • 4
      KXA04I2 - Klema, 1xN prolazna/1xL prolazna/1xuzemljenje, 4mm², na vijak
      KXA04I2
      Klema, 1xN prolazna/1xL prolazna/1xuzemljenje, 4mm², na vijak
    • 5
      KXA04I4 - Klema, 2x prolazna L, 4mm², na vijak
      KXA04I4
      Klema, 2x prolazna L, 4mm², na vijak

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina