Premosnica, 16mm², 2-struka, na vijak • KWJ16A2 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Katalog
  • Distri­bu­cija ener­gije
  • Priključna tehnika
  • Kleme vijčane i dodatna oprema
  • KWJ16A2

Premosnica, 16mm², 2-struka, na vijak

KWJ16A2

  • Distri­bu­cija ener­gije

Premosnica, 16mm², 2-struka, na vijak KWJ16A2

EAN
3250613932275
Pakovanje
10 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Mate­ri­jali
  • Boja
    Žuta

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da

Certifikati i dokumenti

REACH declaration KWJ16A2 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration KWJ16A2 (english)
PDF
103,59 kB

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    KXA02E - Klema za uzemljenje, 2,5mm²
    KXA02E
    Klema za uzemljenje, 2, 5mm²
  • 2
    KXA02LH - Klema za fazu, 2,5mm²
    KXA02LH
    Klema za fazu, 2, 5mm²
  • 3
    KXA02LX - Klema za fazu, spratna, 2,5mm²
    KXA02LX
    Klema za fazu, spratna, 2, 5mm²
  • 4
    KXA02NH - Klema za nulu, 2,5mm²
    KXA02NH
    Klema za nulu, 2, 5mm²
  • 5
    KXA04I2 - Klema, 1xN prolazna/1xL prolazna/1xuzemljenje, 4mm², na vijak
    KXA04I2
    Klema, 1xN prolazna/1xL prolazna/1xuzemljenje, 4mm², na vijak

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina