• Distri­bu­cija ener­gije
  • Priključna tehnika
  • Glavne razvodne kleme i dodatna oprema
  • KH35A
  • Distri­bu­cija ener­gije

Glavna razdjelna klema, 4P, 2x35/2x25mm² po polu, siva KH35A

EAN
3250613780142
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
Glavna razdjelna klema, 4P, 2x35/2x25mm² po polu, siva

KH35A

  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Dimen­zije
  • Visina
    49 mm
  • Širina
    96 mm
  • Dubina
    62 mm
Veza
  • Presjek krutog provod­nika
    1.5 - 35 mm²
Insta­la­cija, montaža
  • Nazivni zatezni moment
    3,50 - 3,50 Nm
Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    100 A
Arhi­tek­tura
  • Broj polova
    4

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

Hager REACH declaration KH35A
PDF
Hager RoHS report KH35A
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika KH35A  | Hager

    Slika proizvoda KH35A

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet KH35A  | Hager

    Hager Product data sheet KH35A

    Glavna razdjelna klema, 4P, 2x35/2x25mm² po polu, siva

    PDF
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    KH24C - Glavna razdjelna klema, 4P, 2x25/2x16mm²
    KH24C
    Glavna razdjelna klema, 4P, 2x25/2x16mm²
  • 2
    KH35N - Glavna razdjelna klema, 1P, 2x35/2x25mm² po polu, plava
    KH35N
    Glavna razdjelna klema, 1P, 2x35/2x25mm² po polu, plava
  • 3
    KH70B - Glavna razdjelna klema, 1P, 4x70mm², plava
    KH70B
    Glavna razdjelna klema, 1P, 4x70mm², plava
  • 4
    KH35E - Glavna razdjelna klema, 1P, 2x35/2x25mm² po polu, zelena
    KH35E
    Glavna razdjelna klema, 1P, 2x35/2x25mm² po polu, zelena
  • 5
    KH23C - Glavna razdjelna klema, 3P, 2x25/2x16mm²
    KH23C
    Glavna razdjelna klema, 3P, 2x25/2x16mm²
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
Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina