• Distri­bu­cija ener­gije
  • Priključna tehnika
  • Sabir­nice
  • KB163N
  • Distri­bu­cija ener­gije

Sabirnica, grebenasta, 1-polna, 10mm², 63A, 13M, plava KB163N

EAN
3250613720025
Pakovanje
50 Komadi
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
Sabirnica, grebenasta, 1-polna, 10mm², 63A, 13M, plava

KB163N

  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    63 A
Arhi­tek­tura
  • Broj polova
    1
Dimen­zije
  • Dužina
    228 mm
Napon
  • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
    4.000 V
  • Nazivni radni napon Ue
    415 - 415 V
Veza
  • Presjek krutog provod­nika
    10 mm²
  • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
    Šina za faze
Kapa­citet
  • Broj modula
    13

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da

Certifikati i dokumenti

Hager REACH declaration KB163N
PDF
Hager RoHS report KB163N
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika KB163N  | Hager

    Slika proizvoda KB163N

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet KB163N  | Hager

    Hager Product data sheet KB163N

    Sabirnica, grebenasta, 1-polna, 10mm², 63A, 13M, plava

    PDF
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2022-09-20

    PDF
    316,17 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    KF30M - Klema, za motorno zaštitne sklopke, 3P, 10mm²
    KF30M
    Klema, za motorno zaštitne sklopke, 3P, 10mm²
  • 2
    KDN163A - Sabirnica, viličasta, 1P, 63A, 10mm², 12M
    KDN163A
    Sabirnica, viličasta, 1P, 63A, 10mm², 12M
  • 3
    UC821 - Nosač sabirničkih šina, quadro, 400-1600A
    UC821
    Nosač sabirničkih šina, quadro, 400-1600A
  • 4
    KZN024 - Završna kapa za fazne šine, 4-polna
    KZN024
    Završna kapa za fazne šine, 4-polna
  • 5
    KDN363A - Sabirnica, viličasta, 3P, 63A, 10mm², 12M
    KDN363A
    Sabirnica, viličasta, 3P, 63A, 10mm², 12M
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
Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina