Parapetni kanal GBD, dvodijelni. 50x130, crna GBD5013109011
EAN
4012740856294
Pakovanje
12 Metri
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Spojni element za zidnkanale 1 dostupni proizvodi
-
Spojni poklopac za zidne kanale 1 dostupni proizvodi
-
Pregrada za zidne kanale 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Dimenzije
-
Visina54 mm
-
Širina134 mm
-
Dužina2.000 mm
-
Unutrašnji presjek5.330 - 5.330 mm²
Poklopac, vrata
-
Broj poklopaca koji se mogu montirati2
-
Širina poklopca 145 mm
-
Širina poklopca 245 mm
-
Širina poklopca 30
Kapacitet
-
Maks. broj kablova (Ø11mm, 50% napunjeno, sa uređajima)15
-
Maks. broj kablova (Ø11mm, 50% ispunjeno, bez uređaja)37
Kompatibilnost
-
Format kompatibilan s instalacijom uređajaDirektno 45 mm
Instalacija, montaža
-
Perforacija osnoveDa
Materijali
-
MaterijalPolivinilklorid (PVC)
-
ObradaNeobrađeno
-
BojaGrafitna crna
-
RAL kod9011
Sigurnost
-
Otpornost na udarce IKIK07
-
Ingress Protection (IP) klasaIP40
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-5 - 60 °C
Povezivost
-
Spojnica kanalaSpojnice kao zaseban artikal
Oprema
-
Držač kabla je sastavni dio setaNe
-
Broj držača kablova po metru0
-
Sa zaštitnim filmomDa