The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Senzori pokreta i prisustva
  • Unutrašnji i vanjski senzori
  • Zidni senzori
  • EE831
  • Senzori pokreta i prisustva

Senzor pokreta, 200°, NŽ, IP55, antracit EE831

EAN
3250612258314
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Senzor pokreta, 200°, NŽ, IP55, antracit

EE831

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • Pribor/re­zervni dije­lovi za senzore pokreta 2 dostupni proizvodi

Kompatibilni proizvodi

  • Vezani proizvodi 1 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • Pribor/re­zervni dije­lovi za senzore pokreta
  • EE826

    Adapter, ugaoni, za senzore EE821, EE831, antracit

    0,00 €  / *
  • EE828

    Adapter, stropni, za senzore EE821/831, antracit

    0,00 €  / *

Vezani proizvodi

  • EE826

    Adapter, ugaoni, za senzore EE821, EE831, antracit

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Detek­cija
  • Ugao detek­cije
    200 - 200
  • Vrsta senzora
    Senzor pokreta
Postavke
  • Vremenska odgoda
    5 S - 15 Min
Rasvjeta
  • Pode­siva odzivna svje­tlina
    5 - 1.000 lx
Frek­ven­cija
  • Frek­ven­cija
    50 - 60 Hz
Dimen­zije
  • Širina
    83 mm
  • Prepo­ru­čena visina ugradnje
    2,50 - 2,50 m
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -20 - 55 °C
Mate­ri­jali
  • Boja
    Antracit
  • Mate­rijal
    Plas­tika
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP55
Insta­la­cija, montaža
  • Monti­ranje na
    Nadgrad­na/NŽ
  • Pogodno za kori­štenje na otvo­re­nom/vani
    Da
Tekst
  • Funk­cija
    Može se koris­titi kao jedna jedi­nica, glavni uređaj ili jedi­nica za proši­renje
  • Način insta­la­cije
    Za zidnu i stropnu montažu, ugaona montaža sa adap­terom
  • Vrsta veze
    Sa ubodnim stezalj­kama

Ekološka vrijednost

Certifikati i dokumenti

PEP dokument en-GB 2025-02-04
PDF
390,39 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika EE831  | Hager

    Slika proizvoda EE831

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet EE831  | Hager

    Hager Product data sheet EE831

    Senzor pokreta, 200°, NŽ, IP55, antracit

    PDF
  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Annexe pour detecteurs de mouvement confort 140, 200° EE820, EE830  | Hager

    Annexe pour detecteurs de mouvement confort 140, 200° EE820, EE830

    Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

    PDF
    557,10 kB
    Slika Bedienungsanleitung Bewegungsmelder 140, 200°  EE82.., EE83..  | Hager

    Bedienungsanleitung Bewegungsmelder 140, 200° EE82.., EE83..

    Uputstvo za instalaciju fr-FR, de-DE 2020-01-01

    PDF
    1,60 MB
    Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, nl-NL 2015-01-08  | Hager

    Uputstvo za instalaciju en-GB, nl-NL 2015-01-08

    PDF
    2,96 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2023-07-17

    PDF
    105,41 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    85341279 - Senzor pokreta IC, komfor, 1.1m, K.1, polarna bijela sjajna
    85341279
    Senzor pokreta IC, komfor, 1.1m, K.1, polarna bijela sjajna
  • 2
    85342173 - Senzor pokreta, 2.2m, K.5, nehrđajući čelik mat, lakirano
    85342173
    Senzor pokreta, 2.2m, K.5, nehrđajući čelik mat, lakirano
  • 3
    85341285 - Senzor pokreta IC sa maskom, komfor, 1.1m, S.1/B.x, antracit mat
    85341285
    Senzor pokreta IC sa maskom, komfor, 1.1m, S.1/B.x, antracit mat
  • 4
    85341126 - Senzor pokreta, 1.1m, Q.1/Q.3, antracit pliš, lakirano
    85341126
    Senzor pokreta, 1.1m, Q.1/Q.3, antracit pliš, lakirano
  • 5
    85341277 - Senzor pokreta IC, komfor, 1.1m, K.5, aluminij mat, lakirano
    85341277
    Senzor pokreta IC, komfor, 1.1m, K.5, aluminij mat, lakirano

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina